Menü Suche

LWL-Führungen

Auf Lager

LWL-Führungen werden eingesetzt, um Hilfestellung beim Aufrollen und bei Eckführungen, zur Gewährleistung einer sicheren 90-Faserführung, zu leisten. Hergestellt aus schwarzem und naturfarbenem Nylon, mit UL94 V0 und UL94 V2 gelisteten Optionen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
38 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsmethode Gesamtbreite Typ Gesamthöhe Kaufen
4,2381 € - 4,2381 € 200 Auf Lager
Adhesive
49.6 mm
Corner
12.0 mm
3,5904 € - 3,5904 € 55 Auf Lager
Screw
40.0 mm
Corner
12.0 mm
4,1537 € - 4,1537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebepad
49.6 mm
Corner
12.0 mm
3,0695 € - 3,0695 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Snap-Fit Rivet
40.0 mm
Straight
5.0 mm
0,2689 € - 0,3252 € 10097 Auf Lager
Snap-Fit
8.0 mm
Flat Fiber Guide Support
3.7 mm
2,8301 € - 2,8301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Snap Fit
40.0 mm
Corner
8.0 mm
10,1081 € - 10,1081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebepad
40.0 mm
Corner
12.0 mm
4,9044 € - 4,9044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebepad
40.0 mm
Corner
5.5 mm
0,2872 € - 0,4618 € 4610 Auf Lager
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
2,4781 € - 2,4781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Snap Fit
49.6 mm
Corner
4.8 mm
10312711 2,4499 € - 2,4499 € 35 Auf Lager
Adhesive
40.0 mm
Straight
5.0 mm
2,1526 € - 2,1526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebepad
44.6 mm
Corner
4.8 mm
3,0131 € - 3,0131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebepad
40.0 mm
Corner
4.8 mm
10,9285 € - 10,9285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebepad
44.6 mm
Corner
12.0 mm
3,5853 € - 3,5853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebepad
40.0 mm
Corner
5.0 mm
2,7175 € - 2,7175 € 78 Auf Lager
Screw
40.0 mm
Straight
5.0 mm
3,0976 € - 3,0976 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Snap Fit
44.6 mm
Corner
4.8 mm
2,4499 € - 2,4499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Snap Fit
40.0 mm
Corner
5.0 mm
  • von 2
LWL-Führung Radiussegment Klebeband 40.0 mm PA

10312537

Preisbereich
4,2381 € - 4,2381 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Corner
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment M3/#6 Schraube 30.0 mm PA

10312650

Preisbereich
3,5904 € - 3,5904 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Corner
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebepad 40.0 mm PA

10312483

Preisbereich
4,1537 € - 4,1537 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Corner
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
LWL-Führung Gerade Schnappniete PA

10312728

Preisbereich
3,0695 € - 3,0695 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Typ
    Straight
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    28.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Flach Schnappniete Ausführung 1 PA

10111468

Preisbereich
0,3252 € - 0,2689 €

Lagerbestände
10097 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Flat Fiber Guide Support
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LWL-Führung Radiussegment Schnappniete 30.0 - 37.0 mm PA

10312612

Preisbereich
2,8301 € - 2,8301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Corner
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebepad 30.0 mm PA

10432532

Preisbereich
10,1081 € - 10,1081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Corner
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebepad 37.0 mm PA

10312490

Preisbereich
4,9044 € - 4,9044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Corner
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
LWL-Führung Distanzstück 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Preisbereich
0,4618 € - 0,2872 €

Lagerbestände
4610 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Spacer
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
LWL-Führung Radiussegment Schnappniete 40.0 mm PA

10312582

Preisbereich
2,4781 € - 2,4781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Corner
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Gerade 40.0 mm PA

10312711

Preisbereich
2,4499 € - 2,4499 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Straight
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    28.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebepad 30.0 mm PA

10312452

Preisbereich
2,1526 € - 2,1526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Corner
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebepad 40.0 mm PA

10312469

Preisbereich
3,0131 € - 3,0131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Corner
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebepad 30.0 mm PA

10312476

Preisbereich
10,9285 € - 10,9285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Corner
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebepad 30.0 mm PA

10432587

Preisbereich
3,5853 € - 3,5853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Typ
    Corner
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
LWL-Führung Gerade M3/#6 Schraube PA

10312735

Preisbereich
2,7175 € - 2,7175 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Straight
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    28.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Schnappniete 35.0 mm PA

10312575

Preisbereich
3,0976 € - 3,0976 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Corner
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Schnappniete 30.0 mm PA

10312568

Preisbereich
2,4499 € - 2,4499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Corner
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm