Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.
Seriennummer: SR1923
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1166 € - 0,2123 € | 6418 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1215 € - 0,2209 € | 4700 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.287 in
7.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2367 € - 0,383 € | 395 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1337 € - 0,2439 € | 8348 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,4663 € - 0,7346 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,3242 € - 0,5896 € | 169 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,5739 € - 0,8766 € | 400 Auf Lager |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,9598 € - 1,3716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1535 € - 0,2797 € | 972 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,122 € - 0,2223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,3343 € - 0,5437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,538 € - 0,8221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,4826 € - 0,4826 € | 221 Auf Lager |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,122 € - 0,2223 € | 374 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0828 € - 0,0828 € | 500 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1822 € - 0,33 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.366 in
9.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1463 € - 0,2668 € | 2330 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,5739 € - 0,9053 € | 300 Auf Lager |
M6
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1263 € - 0,231 € | 98 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.594 in
15.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1288 € - 0,2352 € | 5245 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.248 in
6.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.