Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0847 € - 0,0994 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
Natur
PA
12.0 mm
Mit Schlitz
0,1115 € - 0,1302 € 56 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
PA
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1018 € - 0,1191 € 1000 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0418 € - 0,0487 € 9071 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
PA
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0949 € - 0,1111 € 10484 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
PA
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1288 € - 0,1506 € 2509 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0997 € - 0,1109 € 18015 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
Nylon
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0744 € - 0,087 € 8966 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
0,068 € - 0,0796 € 160924 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0723 € - 0,0847 € 5887 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
PA
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0746 € - 0,0873 € 14605 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0663 € - 0,0774 € 4719 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0626 € - 0,0735 € 14000 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
5.0 mm
Mit Schlitz
0,4055 € - 0,4745 € 1639 Auf Lager
1.5 mm
M10
Natur
Nylon
80.0 mm
Mit Schlitz
0,084 € - 0,0981 € 6739 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
0,1153 € - 0,1347 € 1000 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
Nylon
6.0 mm
Mit Schlitz
0,2055 € - 0,2182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
M8
Natur
PA
35.0 mm
Mit Schlitz
1,1855 € - 1,4643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.4
Braun
PEEK
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,7239 € - 0,7239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
M8
Natur
PA
40.0 mm
Mit Schlitz
0,0585 € - 0,0682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M2.5
Natur
Nylon
16.0 mm
Mit Schlitz
  • von 30
Schraube Mit Schlitz M6 12.0 mm PA Natur

10052723

Preisbereich
0,0994 € - 0,0847 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Mit Schlitz M8 10.0 mm PA Natur

10052815

Preisbereich
0,1302 € - 0,1115 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm PA Natur

10052747

Preisbereich
0,1191 € - 0,1018 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 8.0 mm PA Natur

10052525

Preisbereich
0,0487 € - 0,0418 €

Lagerbestände
9071 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm PA Natur

10052754

Preisbereich
0,1111 € - 0,0949 €

Lagerbestände
10484 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Mit Schlitz M8 20.0 mm PA Natur

10052839

Preisbereich
0,1506 € - 0,1288 €

Lagerbestände
2509 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 25.0 mm Nylon Natur

10052570

Preisbereich
0,1109 € - 0,0997 €

Lagerbestände
18015 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm PA Natur

10052655

Preisbereich
0,087 € - 0,0744 €

Lagerbestände
8966 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm PA Natur

10052563

Preisbereich
0,0796 € - 0,068 €

Lagerbestände
160924 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm PA Natur

10052648

Preisbereich
0,0847 € - 0,0723 €

Lagerbestände
5887 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 30.0 mm PA Natur

10052501

Preisbereich
0,0873 € - 0,0746 €

Lagerbestände
14605 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm PA Natur

10052471

Preisbereich
0,0774 € - 0,0663 €

Lagerbestände
4719 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 5.0 mm PA Natur

10052921

Preisbereich
0,0735 € - 0,0626 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
Schraube Mit Schlitz M10 80.0 mm Nylon Natur

10052914

Preisbereich
0,4745 € - 0,4055 €

Lagerbestände
1639 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 30.0 mm Nylon Natur

10052587

Preisbereich
0,0981 € - 0,084 €

Lagerbestände
6739 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 6.0 mm Nylon Natur

10052600

Preisbereich
0,1347 € - 0,1153 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Mit Schlitz M8 35.0 mm PA Natur

10052860

Preisbereich
0,2182 € - 0,2055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.4 4.0 mm PEEK Braun

10358689

Preisbereich
1,4643 € - 1,1855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    2.0 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.4
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M8 40.0 mm PA Natur

10488300

Preisbereich
0,7239 € - 0,7239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Mit Schlitz M2.5 16.0 mm Nylon Natur

10052938

Preisbereich
0,0682 € - 0,0585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm