Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Seriennummer: SR1972
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1134 € - 0,1562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1141 € - 0,1577 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1141 € - 0,1577 € | 393 Auf Lager |
|
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1816 € - 0,2534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5
|
Natur
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1226 € - 0,1688 € | 967 Auf Lager |
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1689 € - 0,2337 € | 9754 Auf Lager |
|
M5
|
Natur
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1689 € - 0,2337 € | 1127 Auf Lager |
|
M5
|
Natur
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1548 € - 0,2154 € | 478 Auf Lager |
|
M2.5
|
Natur
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1134 € - 0,1562 € | 250 Auf Lager |
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1134 € - 0,1562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1562 € - 0,2182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M2
|
Natur
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1548 € - 0,2154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M2.5
|
Natur
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1244 € - 0,1731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1134 € - 0,1562 € | 166 Auf Lager |
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1011 € - 0,1399 € | 1000 Auf Lager |
|
M5
|
Natur
|
Baustahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,7716 € - 1,6896 € | 1150 Auf Lager |
|
M3
|
Braun
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
1,6896 € - 3,2384 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
Braun
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
4,5197 € - 6,3924 € | 90 Auf Lager |
|
M6
|
Braun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
4,5197 € - 6,3924 € | 40 Auf Lager |
|
M6
|
Braun
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
1,6896 € - 3,2384 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
Braun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.