Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
2,2879 € - 4,7015 € 60 Auf Lager
M5
Braun
PEEK
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,0134 € - 3,4356 € 25 Auf Lager
M3
Braun
PEEK
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,0827 € - 2,3795 € 3500 Auf Lager
M4
Braun
PEEK
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0444 € - 0,062 € 897 Auf Lager
M3
Natur
Baustahl
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0549 € - 0,0765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Baustahl
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0483 € - 0,0674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Baustahl
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0695 € - 0,0971 € 12500 Auf Lager
M4
Natur
Baustahl
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
5,0829 € - 5,7729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Braun
PEEK
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0936 € - 0,1478 € 9747 Auf Lager
M5
Natur
Baustahl
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0542 € - 0,0756 € 3500 Auf Lager
M3
Natur
Baustahl
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0629 € - 0,0877 € 10986 Auf Lager
M4
Natur
Baustahl
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,7716 € - 1,6896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Braun
PEEK
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0836 € - 0,1323 € 3250 Auf Lager
M4
Natur
Baustahl
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0571 € - 0,0796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Baustahl
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,7315 € - 5,5757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Braun
PEEK
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,7315 € - 5,5757 € 25 Auf Lager
M5
Braun
PEEK
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0408 € - 0,0408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Baustahl
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1144 € - 0,2083 € 48 Auf Lager
M2
Transparent
PC
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,5347 € - 2,9427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Braun
PEEK
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0549 € - 0,0765 € 980 Auf Lager
M4
Natur
Baustahl
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 10.0 mm PEEK Braun

10219799

Preisbereich
4,7015 € - 2,2879 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 20.0 mm PEEK Braun

10219690

Preisbereich
3,4356 € - 2,0134 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 6.0 mm PEEK Braun

10219713

Preisbereich
2,3795 € - 1,0827 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 6.0 mm Baustahl Natur

10238264

Preisbereich
0,062 € - 0,0444 €

Lagerbestände
897 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 8.0 mm Baustahl Natur

10238271

Preisbereich
0,0765 € - 0,0549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 10.0 mm Baustahl Natur

10238288

Preisbereich
0,0674 € - 0,0483 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 16.0 mm Baustahl Natur

10238370

Preisbereich
0,0971 € - 0,0695 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 16.0 mm PEEK Braun

10219867

Preisbereich
5,7729 € - 5,0829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 16.0 mm Baustahl Natur

10238431

Preisbereich
0,1478 € - 0,0936 €

Lagerbestände
9747 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 16.0 mm Baustahl Natur

10238301

Preisbereich
0,0756 € - 0,0542 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 12.0 mm Baustahl Natur

10238363

Preisbereich
0,0877 € - 0,0629 €

Lagerbestände
10986 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 10.0 mm PEEK Braun

10219669

Preisbereich
1,6896 € - 0,7716 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 20.0 mm Baustahl Natur

10238387

Preisbereich
0,1323 € - 0,0836 €

Lagerbestände
3250 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 12.0 mm Baustahl Natur

10238295

Preisbereich
0,0796 € - 0,0571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 20.0 mm PEEK Braun

10219829

Preisbereich
5,5757 € - 2,7315 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 12.0 mm PEEK Braun

10219805

Preisbereich
5,5757 € - 2,7315 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 8.0 mm Baustahl Natur

10636732

Preisbereich
0,0408 € - 0,0408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 5.0 mm PC Transparent

10357255

Preisbereich
0,2083 € - 0,1144 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 16.0 mm PEEK Braun

10219751

Preisbereich
2,9427 € - 1,5347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 6.0 mm Baustahl Natur

10238332

Preisbereich
0,0765 € - 0,0549 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf