Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
1,8445 € - 3,52 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Braun
PEEK
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,7209 € - 1,577 € 975 Auf Lager
M2.6
Braun
PEEK
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,7209 € - 1,577 € 658 Auf Lager
M2.6
Braun
PEEK
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
4,4922 € - 5,5804 € 60 Auf Lager
M5
Braun
PEEK
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0585 € - 0,0818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Baustahl
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,0827 € - 2,3795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Braun
PEEK
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0643 € - 0,0898 € 21000 Auf Lager
M3
Natur
Baustahl
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,3091 € - 3,9565 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Braun
PEEK
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,7716 € - 1,6896 € 6525 Auf Lager
M3
Braun
PEEK
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1605 € - 0,2224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Baustahl
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0929 € - 0,1478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Baustahl
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1141 € - 0,1577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Baustahl
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1492 € - 0,1746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
Natur
PA
50.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0709 € - 0,0827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
Natur
PA
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0647 € - 0,0757 € 413 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0754 € - 0,0881 € 38353 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
PA
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0526 € - 0,0615 € 11000 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
PA
6.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1914 € - 0,2013 € 79000 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
PA
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0915 € - 0,107 € 503 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
PA
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0792 € - 0,0927 € 5000 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
PA
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 25.0 mm PEEK Braun

10219775

Preisbereich
3,52 € - 1,8445 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 6.0 mm PEEK Braun

10219614

Preisbereich
1,577 € - 0,7209 €

Lagerbestände
975 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 6.0 mm PEEK Braun

10219607

Preisbereich
1,577 € - 0,7209 €

Lagerbestände
658 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 25.0 mm PEEK Braun

10219836

Preisbereich
5,5804 € - 4,4922 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 10.0 mm Baustahl Natur

10238356

Preisbereich
0,0818 € - 0,0585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 10.0 mm PEEK Braun

10219737

Preisbereich
2,3795 € - 1,0827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 20.0 mm Baustahl Natur

10238318

Preisbereich
0,0898 € - 0,0643 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 25.0 mm PEEK Braun

10219706

Preisbereich
3,9565 € - 2,3091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 6.0 mm PEEK Braun

10219645

Preisbereich
1,6896 € - 0,7716 €

Lagerbestände
6525 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 30.0 mm Baustahl Natur

10238455

Preisbereich
0,2224 € - 0,1605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 25.0 mm Baustahl Natur

10238394

Preisbereich
0,1478 € - 0,0929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 20.0 mm Baustahl Natur

10238448

Preisbereich
0,1577 € - 0,1141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 50.0 mm PA Natur

10049679

Preisbereich
0,1746 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 10.0 mm PA Natur

10049426

Preisbereich
0,0827 € - 0,0709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 20.0 mm PA Natur

10049280

Preisbereich
0,0757 € - 0,0647 €

Lagerbestände
413 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 8.0 mm PA Natur

10049327

Preisbereich
0,0881 € - 0,0754 €

Lagerbestände
38353 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 6.5 mm PA Natur

10049525

Preisbereich
0,0615 € - 0,0526 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    6.5 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 40.0 mm PA Natur

10049877

Preisbereich
0,2013 € - 0,1914 €

Lagerbestände
79000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 30.0 mm PA Natur

10049389

Preisbereich
0,107 € - 0,0915 €

Lagerbestände
503 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 10.0 mm PA Natur

10049792

Preisbereich
0,0927 € - 0,0792 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm