Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maschinenschrauben mit Flachrundkopf sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für die Montage von Maschinen, für die Holzbearbeitung und das Bauwesen. Der Flachrundkopf mit seiner großen Auflagefläche ist abgerundet und weist ein flaches Profil auf. Zum Einsatz in Anwendungen, die ein flaches Profil erfordern, da die Kopfform im Vergleich zu anderen Schraubentypen ein flacheres Profil bietet. Die große Auflagefläche bietet außerdem eine gleichmäßige Lastverteilung.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1591 € - 0,1872 € | 3965 Auf Lager |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0688 € - 0,0805 € | 2265 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
10054383 | 0,1363 € - 0,1591 € | 1859 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
|
0,2956 € - 0,3449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1298 € - 0,1343 € | 32998 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzförmige Betätigung
|
||
0,4505 € - 0,528 € | 18791 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0994 € - 0,1234 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1224 € - 0,152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0938 € - 0,1164 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0955 € - 0,1478 € | 50 Auf Lager |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1087 € - 0,135 € | 250 Auf Lager |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0784 € - 0,0972 € | 2000 Auf Lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0623 € - 0,0773 € | 149 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,082 € - 0,1019 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0681 € - 0,0847 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0971 € - 0,1206 € | 536 Auf Lager |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0493 € - 0,0612 € | 5000 Auf Lager |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0476 € - 0,0591 € | 50 Auf Lager |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0474 € - 0,059 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.394 in
10. mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1232 € - 0,152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.