Maschinenschrauben mit Flachrundkopf sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für die Montage von Maschinen, für die Holzbearbeitung und das Bauwesen. Der Flachrundkopf mit seiner großen Auflagefläche ist abgerundet und weist ein flaches Profil auf. Zum Einsatz in Anwendungen, die ein flaches Profil erfordern, da die Kopfform im Vergleich zu anderen Schraubentypen ein flacheres Profil bietet. Die große Auflagefläche bietet außerdem eine gleichmäßige Lastverteilung.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0709 € - 0,0827 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1351 € - 0,1398 € | 1143 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzförmige Betätigung
|
||
0,1025 € - 0,1196 € | 620 Auf Lager |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1298 € - 0,1343 € | 32998 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzförmige Betätigung
|
||
0,2168 € - 0,2534 € | 202 Auf Lager |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1065 € - 0,1247 € | 9000 Auf Lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1185 € - 0,1388 € | 8360 Auf Lager |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1308 € - 0,152 € | 9181 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
10054383 | 0,1363 € - 0,1591 € | 1859 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
|
0,0694 € - 0,0814 € | 6568 Auf Lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0426 € - 0,0499 € | 2756 Auf Lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0661 € - 0,0771 € | 1496 Auf Lager |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0697 € - 0,0815 € | 8531 Auf Lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0626 € - 0,0735 € | 480 Auf Lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2027 € - 0,2393 € | 9518 Auf Lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0919 € - 0,1074 € | 9638 Auf Lager |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1363 € - 0,1591 € | 2598 Auf Lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0743 € - 0,2886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1071 € - 0,1253 € | 8737 Auf Lager |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0939 € - 0,1096 € | 7030 Auf Lager |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.