Menü Suche

Maschinenschrauben - Kurzkopf

Auf Lager

Diese Maschinenschrauben haben einen Kurzkopf und wurden konzipiert für ästhetische uns platzsparende Zwecke. Der Kurzkopf macht sie zu einer idealen Wahl für Anwendungen mit niedrigem Profil. Unser Angebot umfasst Kurzkopf- und Spezial-Kurzkopf-Optionen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Torx-Größe Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
5,9278 € - 6,674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M4
25.0 mm
Torx-Betätigung
8,8002 € - 20,7867 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M4
12.0 mm
Torx-Betätigung
4,3226 € - 4,8577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX8
M3
6.0 mm
Torx-Betätigung
3,9565 € - 4,4493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX8
M3
16.0 mm
Torx-Betätigung
6,6459 € - 15,7009 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX8
M3
10.0 mm
Torx-Betätigung
9,8984 € - 11,1375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX15
M5
8.0 mm
Torx-Betätigung
20,8388 € - 23,4437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M6
16.0 mm
Torx-Betätigung
3,9565 € - 4,4493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX8
M3
20.0 mm
Torx-Betätigung
8,4481 € - 19,9292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M4
10.0 mm
Torx-Betätigung
24,0632 € - 27,0764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX15
M5
25.0 mm
Torx-Betätigung
20,8388 € - 23,4437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M6
10.0 mm
Torx-Betätigung
4,4916 € - 5,0548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX8
M3
8.0 mm
Torx-Betätigung
15,2771 € - 17,192 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX15
M5
16.0 mm
Torx-Betätigung
6,2939 € - 7,0683 € 13 Auf Lager
TX10
M4
6.0 mm
Torx-Betätigung
24,0632 € - 27,0764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M6
20.0 mm
Torx-Betätigung
2,2672 € - 2,5473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M4
6.0 mm
Torx-Betätigung
2,0938 € - 2,3606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M3
8.0 mm
Torx-Betätigung
3,6809 € - 4,1344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M4
25.0 mm
Torx-Betätigung
2,4406 € - 2,7473 € 100 Auf Lager
TX20
M4
10.0 mm
Torx-Betätigung
2,774 € - 3,1208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M4
16.0 mm
Torx-Betätigung
  • von 7
Schraube Torx-Betätigung M4 25.0 mm PEEK Hellbraun

10345047

Preisbereich
6,674 € - 5,9278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M4 12.0 mm PEEK Hellbraun

10345085

Preisbereich
20,7867 € - 8,8002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M3 6.0 mm PEEK Hellbraun

10344996

Preisbereich
4,8577 € - 4,3226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M3 16.0 mm PEEK Hellbraun

10344972

Preisbereich
4,4493 € - 3,9565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M3 10.0 mm PEEK Hellbraun

10345016

Preisbereich
15,7009 € - 6,6459 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M5 8.0 mm PEEK Hellbraun

10345115

Preisbereich
11,1375 € - 9,8984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M6 16.0 mm PEEK Hellbraun

10345191

Preisbereich
23,4437 € - 20,8388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M3 20.0 mm PEEK Hellbraun

10344989

Preisbereich
4,4493 € - 3,9565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M4 10.0 mm PEEK Hellbraun

10345078

Preisbereich
19,9292 € - 8,4481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M5 25.0 mm PEEK Hellbraun

10345160

Preisbereich
27,0764 € - 24,0632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M6 10.0 mm PEEK Hellbraun

10345177

Preisbereich
23,4437 € - 20,8388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M3 8.0 mm PEEK Hellbraun

10345009

Preisbereich
5,0548 € - 4,4916 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M5 16.0 mm PEEK Hellbraun

10345146

Preisbereich
17,192 € - 15,2771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M4 6.0 mm PEEK Hellbraun

10345054

Preisbereich
7,0683 € - 6,2939 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M6 20.0 mm PEEK Hellbraun

10345207

Preisbereich
27,0764 € - 24,0632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M4 6.0 mm Reny Schwarz

10345313

Preisbereich
2,5473 € - 2,2672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M3 8.0 mm Reny Schwarz

10345269

Preisbereich
2,3606 € - 2,0938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M4 25.0 mm PPS Hellbraun

10344507

Preisbereich
4,1344 € - 3,6809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M4 10.0 mm Reny Schwarz

10345337

Preisbereich
2,7473 € - 2,4406 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M4 16.0 mm Reny Schwarz

10345351

Preisbereich
3,1208 € - 2,774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung