Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1254 € - 0,1254 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,673 € - 1,3165 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0371 € - 0,0458 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0403 € - 0,0498 € | 4000 Auf Lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0489 € - 0,0734 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0347 € - 0,0428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0368 € - 0,0454 € | 2600 Auf Lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0338 € - 0,0418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0344 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0391 € - 0,0482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0371 € - 0,0458 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0366 € - 0,0452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0373 € - 0,046 € | 1000 Auf Lager |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0499 € - 0,0616 € | 1996 Auf Lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0977 € - 0,1206 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0449 € - 0,0554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0344 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | 850 Auf Lager |
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.