Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Linsenkopf

Auf Lager

Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
194 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1938 € - 0,2392 € 1000 Auf Lager
M8
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0394 € - 0,0486 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
42.0 mm
Mit Schlitz
0,0347 € - 0,0428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0363 € - 0,0449 € 5000 Auf Lager
M4
10.0 mm
Mit Schlitz
0,2218 € - 0,2738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0656 € - 0,081 € 476 Auf Lager
M6
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0808 € - 0,0997 € 995 Auf Lager
M5
35.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0644 € - 0,0796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0463 € - 0,0571 € 3998 Auf Lager
M6
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0351 € - 0,0433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0556 € - 0,0687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1887 € - 0,2329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0971 € - 0,1199 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
45.0 mm
Mit Schlitz
0,0366 € - 0,0452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
12.0 mm
Mit Schlitz
0,1125 € - 0,1389 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
35.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1919 € - 0,237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
35.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,053 € - 0,0655 € 940 Auf Lager
M4
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1872 € - 0,2311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1003 € - 0,1239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0881 € - 0,1087 € 500 Auf Lager
M6
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 10
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 25.0 mm Nylon Natur

10298626

Preisbereich
0,2392 € - 0,1938 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3.5 42.0 mm Nylon Natur

10296301

Preisbereich
0,0486 € - 0,0394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    42.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 25.0 mm Nylon Natur

10295717

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm Nylon Natur

10296738

Preisbereich
0,0449 € - 0,0363 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 30.0 mm Nylon Natur

10299074

Preisbereich
0,2738 € - 0,2218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 10.0 mm Nylon Natur

10297964

Preisbereich
0,081 € - 0,0656 €

Lagerbestände
476 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 35.0 mm Nylon Natur

10297452

Preisbereich
0,0997 € - 0,0808 €

Lagerbestände
995 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 8.0 mm Nylon Natur

10297957

Preisbereich
0,0796 € - 0,0644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 5.0 mm Nylon Natur

10297940

Preisbereich
0,0571 € - 0,0463 €

Lagerbestände
3998 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3.5 10.0 mm Nylon Natur

10296240

Preisbereich
0,0433 € - 0,0351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 25.0 mm Nylon Natur

10297322

Preisbereich
0,0687 € - 0,0556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 25.0 mm Nylon Natur

10298541

Preisbereich
0,2329 € - 0,1887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 45.0 mm Nylon Natur

10297896

Preisbereich
0,1199 € - 0,0971 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm Nylon Natur

10296745

Preisbereich
0,0452 € - 0,0366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 35.0 mm Nylon Natur

10298039

Preisbereich
0,1389 € - 0,1125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 35.0 mm Nylon Natur

10298640

Preisbereich
0,237 € - 0,1919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 40.0 mm Nylon Natur

10296806

Preisbereich
0,0655 € - 0,053 €

Lagerbestände
940 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 16.0 mm Nylon Natur

10298602

Preisbereich
0,2311 € - 0,1872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 40.0 mm Nylon Natur

10298046

Preisbereich
0,1239 € - 0,1003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 30.0 mm Nylon Natur

10298022

Preisbereich
0,1087 € - 0,0881 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur