Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0326 € - 0,0403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0368 € - 0,0454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | 970 Auf Lager |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1887 € - 0,2329 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0373 € - 0,046 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0328 € - 0,0405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0357 € - 0,0441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0907 € - 0,112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0338 € - 0,0418 € | 750 Auf Lager |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0741 € - 0,0914 € | 2000 Auf Lager |
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0328 € - 0,0405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,213 € - 0,263 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0344 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,189 € - 0,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0836 € - 0,1032 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0363 € - 0,0448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0338 € - 0,0418 € | 2000 Auf Lager |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0716 € - 0,0884 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0399 € - 0,0493 € | 2000 Auf Lager |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.