Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
10038345 | 0,0353 € - 0,0414 € | 211 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
|
0,0643 € - 0,0753 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0654 € - 0,0767 € | 2378 Auf Lager |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0974 € - 0,114 € | 2812 Auf Lager |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0395 € - 0,0464 € | 7838 Auf Lager |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1185 € - 0,1388 € | 12159 Auf Lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0943 € - 0,0982 € | 6285 Auf Lager |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1886 € - 0,2196 € | 4753 Auf Lager |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1746 € - 0,2041 € | 298 Auf Lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0361 € - 0,042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1185 € - 0,1388 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1406 € - 0,1436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,3162 € - 0,3727 € | 61 Auf Lager |
M16
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,4646 € - 0,542 € | 5750 Auf Lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0816 € - 0,0954 € | 8000 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2154 € - 0,2492 € | 2000 Auf Lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,221 € - 0,2576 € | 2458 Auf Lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1534 € - 0,1802 € | 2800 Auf Lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0788 € - 0,0922 € | 60 Auf Lager |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.