Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Zylinderkopf

Auf Lager

Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
333 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
1,9712 € - 3,4637 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
Mit Schlitz
0,2142 € - 0,2742 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
10.0 mm
Mit Schlitz
0,2186 € - 0,2799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1731 € - 0,2393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
20.0 mm
Mit Schlitz
0,2064 € - 0,2873 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1123 € - 0,1548 € 902 Auf Lager
M4
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1061 € - 0,1478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
Mit Schlitz
0,1079 € - 0,1492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0 mm
Mit Schlitz
0,1746 € - 0,2407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1929 € - 0,2675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
40.0 mm
Mit Schlitz
0,2309 € - 0,3083 € 750 Auf Lager
M6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,3404 € - 0,5524 € 600 Auf Lager
M8
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1471 € - 0,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
80.0 mm
Mit Schlitz
1,4362 € - 2,2669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
30.0 mm
Mit Schlitz
0,2556 € - 0,2556 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0692 € - 0,1177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
30.0 mm
Mit Schlitz
0,2331 € - 0,2984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1112 € - 0,1534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0657 € - 0,0657 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
20.0 mm
Mit Schlitz
0,3404 € - 0,5524 € 600 Auf Lager
M8
16.0 mm
Mit Schlitz
  • von 17
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 30.0 mm PVDF Natur

10401743

Preisbereich
3,4637 € - 1,9712 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 10.0 mm PP Natur

10401828

Preisbereich
0,2742 € - 0,2142 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm PP Natur

10401903

Preisbereich
0,2799 € - 0,2186 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Nylon Natur

10401217

Preisbereich
0,2393 € - 0,1731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon Natur

10401330

Preisbereich
0,2873 € - 0,2064 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm Nylon Natur

10401095

Preisbereich
0,1548 € - 0,1123 €

Lagerbestände
902 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm Nylon Natur

10400869

Preisbereich
0,1478 € - 0,1061 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 6.0 mm Nylon Natur

10401019

Preisbereich
0,1492 € - 0,1079 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 40.0 mm Nylon Natur

10401149

Preisbereich
0,2407 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 40.0 mm Nylon Natur

10401279

Preisbereich
0,2675 € - 0,1929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm Nylon Natur

10401385

Preisbereich
0,3083 € - 0,2309 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 16.0 mm PA Natur

10401491

Preisbereich
0,5524 € - 0,3404 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 80.0 mm Nylon Natur

10401613

Preisbereich
0,1471 € - 0,1471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF Natur

10401699

Preisbereich
2,2669 € - 1,4362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm PVDF Natur

10401774

Preisbereich
0,2556 € - 0,2556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 30.0 mm PP Natur

10401859

Preisbereich
0,1177 € - 0,0692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 20.0 mm PP Natur

10401941

Preisbereich
0,2984 € - 0,2331 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 20.0 mm Nylon Schwarz

10400968

Preisbereich
0,1534 € - 0,1112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Nylon Schwarz

10401224

Preisbereich
0,0657 € - 0,0657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M8 16.0 mm Nylon Schwarz

10401507

Preisbereich
0,5524 € - 0,3404 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz