Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Zylinderkopf

Auf Lager

Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
333 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,2281 € - 0,2689 € 1293 Auf Lager
M5
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0437 € - 0,0508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
16.0 mm
Mit Schlitz
0,2337 € - 0,2745 € 570 Auf Lager
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0304 € - 0,0353 € 9266 Auf Lager
M5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,4393 € - 0,5111 € 4582 Auf Lager
M5
25.0 mm
Mit Schlitz
0,084 € - 0,0981 € 842 Auf Lager
M4
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0281 € - 0,0328 € 2686 Auf Lager
M3
16.0 mm
Mit Schlitz
0,3506 € - 0,4125 € 54 Auf Lager
M5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0516 € - 0,0604 € 165 Auf Lager
M5
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0918 € - 0,1072 € 8000 Auf Lager
M6
6.5 mm
Mit Schlitz
0,7166 € - 0,8377 € 4600 Auf Lager
M5
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1329 € - 0,1548 € 10798 Auf Lager
M5
50.0 mm
Mit Schlitz
0,0942 € - 0,1099 € 84 Auf Lager
M6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,2393 € - 0,2787 € 5555 Auf Lager
M5
12.0 mm
Mit Schlitz
0,3942 € - 0,4576 € 6204 Auf Lager
M6
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0453 € - 0,053 € 17746 Auf Lager
M5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1675 € - 0,176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
40.0 mm
Mit Schlitz
0,0703 € - 0,0822 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
12.0 mm
Mit Schlitz
0,1827 € - 0,2036 € 33 Auf Lager
M4
10.0 mm
Mit Schlitz
10038468 0,0412 € - 0,048 € 556 Auf Lager
M3
20.0 mm
Mit Schlitz
  • von 17
Schraube Mit Schlitz M5 8.0 mm Nylon Schwarz

10039076

Preisbereich
0,2689 € - 0,2281 €

Lagerbestände
1293 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon Natur

10038628

Preisbereich
0,0508 € - 0,0437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Natur

10038864

Preisbereich
0,2745 € - 0,2337 €

Lagerbestände
570 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 10.0 mm PP Natur

10038802

Preisbereich
0,0353 € - 0,0304 €

Lagerbestände
9266 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Natur

10038949

Preisbereich
0,5111 € - 0,4393 €

Lagerbestände
4582 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 30.0 mm Nylon Natur

10038710

Preisbereich
0,0981 € - 0,084 €

Lagerbestände
842 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3x0.5 mm 16.0 mm PP Natur

10038444

Preisbereich
0,0328 € - 0,0281 €

Lagerbestände
2686 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 10.0 mm PVDF Natur

10038819

Preisbereich
0,4125 € - 0,3506 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Nylon Natur

10038871

Preisbereich
0,0604 € - 0,0516 €

Lagerbestände
165 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 6.5 mm Nylon Natur

10039052

Preisbereich
0,1072 € - 0,0918 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 40.0 mm PVDF Natur

10039021

Preisbereich
0,8377 € - 0,7166 €

Lagerbestände
4600 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 50.0 mm Nylon Natur

10039038

Preisbereich
0,1548 € - 0,1329 €

Lagerbestände
10798 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm PP Natur

10039120

Preisbereich
0,1099 € - 0,0942 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 12.0 mm Nylon Schwarz

10039151

Preisbereich
0,2787 € - 0,2393 €

Lagerbestände
5555 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 8.0 mm PVDF Natur

10039090

Preisbereich
0,4576 € - 0,3942 €

Lagerbestände
6204 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon Natur

10038789

Preisbereich
0,053 € - 0,0453 €

Lagerbestände
17746 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 40.0 mm Nylon Natur

10038994

Preisbereich
0,176 € - 0,1675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 12.0 mm Nylon Natur

10038826

Preisbereich
0,0822 € - 0,0703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 10.0 mm PVDF Natur

10038604

Preisbereich
0,2036 € - 0,1827 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 20.0 mm Nylon Natur

10038468

Preisbereich
0,048 € - 0,0412 €

Lagerbestände
556 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur