Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Zylinderkopf

Auf Lager

Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
333 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0792 € - 0,0927 € 21720 Auf Lager
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0895 € - 0,1049 € 4608 Auf Lager
M6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0333 € - 0,0391 € 9963 Auf Lager
M5
20.0 mm
Mit Schlitz
0,2971 € - 0,3463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
20.0 mm
Mit Schlitz
0,5026 € - 0,5885 € 18500 Auf Lager
M5
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0425 € - 0,0498 € 2068 Auf Lager
M4
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0792 € - 0,0926 € 3215 Auf Lager
M5
30.0 mm
Mit Schlitz
1,2869 € - 1,5065 € 7256 Auf Lager
M8
80.0 mm
Mit Schlitz
0,5026 € - 0,5885 € 15080 Auf Lager
M8
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1205 € - 0,1408 € 2691 Auf Lager
M8
25.0 mm
Mit Schlitz
0,359 € - 0,4195 € 171 Auf Lager
M6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,19 € - 0,221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
20.0 mm
Mit Schlitz
0,3956 € - 0,4646 € 4885 Auf Lager
M8
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1506 € - 0,1774 € 2770 Auf Lager
M8
40.0 mm
Mit Schlitz
0,098 € - 0,1148 € 14208 Auf Lager
M6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,2309 € - 0,2449 € 4000 Auf Lager
M6
80.0 mm
Mit Schlitz
0,1929 € - 0,2027 € 3698 Auf Lager
M6
60.0 mm
Mit Schlitz
0,3365 € - 0,3928 € 7068 Auf Lager
M6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,5364 € - 0,6265 € 9 Auf Lager
M6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0822 € - 0,0961 € 120 Auf Lager
M6
25.0 mm
Mit Schlitz
  • von 17
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon Natur

10039168

Preisbereich
0,0927 € - 0,0792 €

Lagerbestände
21720 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm Nylon Schwarz

10039175

Preisbereich
0,1049 € - 0,0895 €

Lagerbestände
4608 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 20.0 mm PP Natur

10038895

Preisbereich
0,0391 € - 0,0333 €

Lagerbestände
9963 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 20.0 mm PVDF Natur

10038901

Preisbereich
0,3463 € - 0,2971 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 30.0 mm PVDF Natur

10038987

Preisbereich
0,5885 € - 0,5026 €

Lagerbestände
18500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 6.0 mm PP Natur

10038543

Preisbereich
0,0498 € - 0,0425 €

Lagerbestände
2068 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 30.0 mm PP Natur

10038970

Preisbereich
0,0926 € - 0,0792 €

Lagerbestände
3215 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 80.0 mm Nylon Natur

10039564

Preisbereich
1,5065 € - 1,2869 €

Lagerbestände
7256 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 40.0 mm Nylon Schwarz

10039526

Preisbereich
0,5885 € - 0,5026 €

Lagerbestände
15080 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M8 25.0 mm Nylon Natur

10039465

Preisbereich
0,1408 € - 0,1205 €

Lagerbestände
2691 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon Schwarz

10039380

Preisbereich
0,4195 € - 0,359 €

Lagerbestände
171 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M10 20.0 mm PA Natur

10039571

Preisbereich
0,221 € - 0,19 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 20.0 mm Nylon Schwarz

10039441

Preisbereich
0,4646 € - 0,3956 €

Lagerbestände
4885 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M8 40.0 mm PP Natur

10039533

Preisbereich
0,1774 € - 0,1506 €

Lagerbestände
2770 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm PP Natur

10039304

Preisbereich
0,1148 € - 0,098 €

Lagerbestände
14208 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 80.0 mm Nylon Natur

10039359

Preisbereich
0,2449 € - 0,2309 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 60.0 mm Nylon Natur

10039342

Preisbereich
0,2027 € - 0,1929 €

Lagerbestände
3698 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm PP Natur

10039182

Preisbereich
0,3928 € - 0,3365 €

Lagerbestände
7068 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm PVDF Natur

10039274

Preisbereich
0,6265 € - 0,5364 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm PP Natur

10039267

Preisbereich
0,0961 € - 0,0822 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur