Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Zylinderkopf

Auf Lager

Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
333 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,542 € - 0,6322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
50.0 mm
Mit Schlitz
0,0788 € - 0,0922 € 60 Auf Lager
M4
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1233 € - 0,1436 € 19820 Auf Lager
M4
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1005 € - 0,1175 € 8250 Auf Lager
M10
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0816 € - 0,0954 € 8000 Auf Lager
M3
5.0 mm
Mit Schlitz
0,0347 € - 0,0428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0363 € - 0,0449 € 5900 Auf Lager
M4
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0351 € - 0,0433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0615 € - 0,076 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
40.0 mm
Mit Schlitz
0,0407 € - 0,0503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
42.0 mm
Mit Schlitz
0,0329 € - 0,0406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0344 € - 0,0425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0403 € - 0,0498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0329 € - 0,0406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0332 € - 0,041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0342 € - 0,0422 € 43000 Auf Lager
M2.5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0649 € - 0,0801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,053 € - 0,0655 € 149 Auf Lager
M4
40.0 mm
Mit Schlitz
0,0326 € - 0,0403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
4.0 mm
Mit Schlitz
0,0449 € - 0,0554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
20.0 mm
Mit Schlitz
  • von 17
Schraube Mit Schlitz M16 50.0 mm Nylon Natur

10039687

Preisbereich
0,6322 € - 0,542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 25.0 mm Nylon Natur

10038703

Preisbereich
0,0922 € - 0,0788 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm Nylon Schwarz

10038673

Preisbereich
0,1436 € - 0,1233 €

Lagerbestände
19820 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M10 16.0 mm PA Natur

10039755

Preisbereich
0,1175 € - 0,1005 €

Lagerbestände
8250 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 5.0 mm Nylon Natur

10039717

Preisbereich
0,0954 € - 0,0816 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 25.0 mm Nylon Natur

10396988

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm Nylon Natur

10397930

Preisbereich
0,0449 € - 0,0363 €

Lagerbestände
5900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3.5 10.0 mm Nylon Natur

10397510

Preisbereich
0,0433 € - 0,0351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 40.0 mm Nylon Natur

10398548

Preisbereich
0,076 € - 0,0615 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3.5 42.0 mm Nylon Natur

10397572

Preisbereich
0,0503 € - 0,0407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    42.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm Nylon Natur

10396926

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 20.0 mm Nylon Natur

10396971

Preisbereich
0,0425 € - 0,0344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 12.0 mm Nylon Natur

10398487

Preisbereich
0,0498 € - 0,0403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 6.0 mm Nylon Natur

10396582

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 8.0 mm Nylon Natur

10396933

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2.5 16.0 mm Nylon Natur

10396773

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
43000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm Nylon Natur

10399095

Preisbereich
0,0801 € - 0,0649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 40.0 mm Nylon Natur

10397985

Preisbereich
0,0655 € - 0,053 €

Lagerbestände
149 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2.5 4.0 mm Nylon Natur

10396735

Preisbereich
0,0403 € - 0,0326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Nylon Natur

10398500

Preisbereich
0,0554 € - 0,0449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur