Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | Material | h1 | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2534 € - 0,2675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,1145 € - 0,1192 € | 735 Auf Lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Transparent
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
5
|
||
| 0,1577 € - 0,2126 € | 24157 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
5
|
||
| 0,183 € - 0,2027 € | 120875 Auf Lager |
0.087 in
2.2 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1
|
||
| 0,1102 € - 0,1148 € | 38730 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
5
|
||
| 0,4576 € - 0,4801 € | 100 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Grün
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,7979 € - 0,831 € | 2391 Auf Lager |
0.724 in
18.4 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 0,4589 € - 0,4778 € | 1988 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Lila
|
Silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
6 – Offen
|
||
| 1,0928 € - 1,1385 € | 686 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 – Offen
|
||
| 0,9659 € - 2,7055 € | 713 Auf Lager |
|
Rot
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4
|
||
| 0,2728 € - 0,2838 € | 8737 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
Rot
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
6 – Offen
|
||
| 0,1844 € - 0,1844 € | 19924 Auf Lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
||
| 0,1985 € - 0,1985 € | 14894 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2252 € - 0,2252 € | 5861 Auf Lager |
0.13 in
3.3 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,3224 € - 0,3224 € | 2190 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,1947 € - 0,2053 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,183 € - 0,183 € | 20000 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
1
|
||
| 0,0144 € - 0,0144 € | 13490 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1886 € - 0,1886 € | 11173 Auf Lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,259 € - 0,2886 € | 17088 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.