Menü Suche

Mini Swing Handle Locks

Auf Lager

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
33 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Oberfläche Riegelmaterial Schlüsseltyp Kaufen
1,6623 € - 2,3272 € 30 Auf Lager
2,4123 € - 3,3772 € 4 Auf Lager
2,419 € - 3,7629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2,7548 € - 3,8567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7,0889 € - 11,0272 € 4 Auf Lager
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.0 mm
Polyamid, schwarz
Zinklegierung
Kein Schlüssel
4,9111 € - 7,6394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10,8757 € - 19,3237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2,4513 € - 3,8131 € 17 Auf Lager
20,5174 € - 31,1348 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7,4532 € - 11,5938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29,8148 € - 42,8254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4,9111 € - 7,6394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2,7548 € - 3,8567 € 28 Auf Lager
1,6593 € - 2,5812 € 230 Auf Lager
2,267 € - 3,1737 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,4291 € - 2,0007 € 48 Auf Lager
20,5174 € - 31,1348 € 52 Auf Lager
3,5882 € - 5,0235 € 104 Auf Lager
8,9353 € - 18,7641 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 2
Schwenkhebel 50.0 x 25.0 mm Nylon Schwarz

20121235

Preisbereich
2,3272 € - 1,6623 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwenkhebel 50.0 x 25.0 mm Nylon Schwarz

20121273

Preisbereich
3,3772 € - 2,4123 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwenkhebel 50.0 x 25.0 mm Nylon Schwarz

20121266

Preisbereich
3,7629 € - 2,419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwenkhebel 50.0 x 25.0 mm Nylon Schwarz

20121242

Preisbereich
3,8567 € - 2,7548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwenkhebel 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Schwarz

20125073

Preisbereich
11,0272 € - 7,0889 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Spezifikationen
    Komprimiert nicht
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwenkhebel 50.0 mm 25.0 mm Zinklegierung Schwarz

20059972


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    39.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
  • Montagelochbreite
    25.0 mm
Schwenkhebel 24.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Schwarz

20070519

Preisbereich
7,6394 € - 4,9111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Spezifikationen
    Komprimiert nicht
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwenkhebel 24.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Schwarz

20071349

Preisbereich
19,3237 € - 10,8757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Spezifikationen
    IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwenkhebel 50.0 x 25.0 mm Nylon Schwarz

20059958

Preisbereich
3,8131 € - 2,4513 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwenkhebel 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Schwarz

20070465

Preisbereich
31,1348 € - 20,5174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Spezifikationen
    Komprimiert nicht
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwenkhebel 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Schwarz

20070533

Preisbereich
11,5938 € - 7,4532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Spezifikationen
    Komprimiert nicht
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwenkhebel 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Schwarz

20070526

Preisbereich
42,8254 € - 29,8148 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Spezifikationen
    Komprimiert nicht
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Schwenkhebel 28.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Schwarz

20070557

Preisbereich
7,6394 € - 4,9111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Spezifikationen
    Komprimiert nicht
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwenkhebel 50.0 x 25.0 mm Nylon Schwarz

20121211

Preisbereich
3,8567 € - 2,7548 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwenkhebel 50.0 x 25.0 mm Nylon Schwarz

20121259

Preisbereich
2,5812 € - 1,6593 €

Lagerbestände
230 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwenkhebel 50.0 x 25.0 mm Nylon Schwarz

20121280

Preisbereich
3,1737 € - 2,267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwenkhebel 50.0 x 25.0 mm Nylon Schwarz

20121303

Preisbereich
2,0007 € - 1,4291 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwenkhebel 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Schwarz

20125066

Preisbereich
31,1348 € - 20,5174 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Spezifikationen
    Komprimiert nicht
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwenkhebel 50.0 x 25.0 mm Nylon Schwarz

20121204

Preisbereich
5,0235 € - 3,5882 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwenkhebel Schwarz

20126438

Preisbereich
18,7641 € - 8,9353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    11.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Spezifikationen
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Zolltarifnummer
    3926909790