Menü Suche

Neigungsverstellbare Ausgleichselemente

In Produktion

Diese Neigungsverstellbaren Ausgleichselemente bieten Feineinstellung, was eine exakte Positionierung und Ausrichtung von Teilen bzw. deren Kalibrierung ermöglicht. Der Neigemechanismus ist das Herzstück des Ausgleichselements und sorgt für eine exakte Winkeleinstellung auf der Montageplattform.

Sie sind für Anwendungen mit begrenztem Platz vorgesehen und können modifiziert werden, um optimale Leistung und gewünschte Ergebnisse sicherzustellen.

Nach der Einstellung bleiben sie in Position und gewährleisten Stabilität während des Betriebs. Die ist besonders wichtig, wenn Vibrationen, externer Druck oder Temperaturänderungen die Installation beeinträchtigen können. Kommen häufig in der Elektronik, Robotik, bei Maschinenwerkzeugen und medizinischen Ausrüstungen zum Einsatz.

  • Nach der Einstellung bleiben sie in Position und gewährleisten Stabilität während des Betriebs.
  • Für Anwendungen mit begrenztem Platz konzipiert.
  • Kommen in der Elektronik, Robotik, bei Maschinenwerkzeugen und medizinischen Ausrüstungen zum Einsatz.
Material: Stahl, Edelstahl Seriennummer: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
116 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h2 für Schraube d1 Material d2 d3 h1 Kaufen
86,564 € - 115,4119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0
M8
32.0
Edelstahl
9.0
M20x1.0
63.0
172,8122 € - 230,4162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
123.0
M20
70.0
Edelstahl
22.0
M50x1.5
83.0
172,8122 € - 230,4162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
123.0
M24
70.0
Edelstahl
26.0
M50x1.5
83.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0
M30
70.0
Stahl
33.0
M50x1.5
123.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0
M20
70.0
Stahl
22.0
M50x1.5
123.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0
M20
58.0
Stahl
22.0
M40x1.5
102.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0
M16
45.0
Stahl
17.5
M30x1.5
79.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0
M24
70.0
Stahl
26.0
M50x1.5
123.0
54,4655 € - 72,6241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0
M5
25.0
Stahl
5.5
M15x1.0
31.0
75,3448 € - 100,453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
79.0
M10
45.0
Edelstahl
11.0
M30x1.5
54.0
51,6836 € - 68,9149 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
M8
32.0
Stahl
9.0
M20x1.0
31.0
74,8353 € - 99,7804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0
M24
58.0
Stahl
26.0
M40x1.5
62.0
84,4343 € - 112,5791 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.0
M16
45.0
Edelstahl
17.5
M30x1.5
48.0
51,6836 € - 68,9149 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
M6
32.0
Stahl
6.6
M20x1.0
31.0
82,6714 € - 110,2252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
M20
70.0
Stahl
22.0
M50x1.5
60.0
82,6714 € - 110,2252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
M30
70.0
Stahl
33.0
M50x1.5
60.0
82,6714 € - 110,2252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
M24
70.0
Stahl
26.0
M50x1.5
60.0
92,5252 € - 123,3601 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0
M20
58.0
Edelstahl
22.0
M40x1.5
62.0
62,4545 € - 83,2726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0
M16
45.0
Stahl
17.5
M30x1.5
41.0
55,4132 € - 73,8775 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
M6
25.0
Stahl
6.6
M15x1.0
26.0
  • von 6
Feinregulierung M8 32.0 63.0 Edelstahl

20202200

Preisbereich
115,4119 € - 86,564 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M8
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Feinregulierung M20 70.0 83.0 Edelstahl

20202194

Preisbereich
230,4162 € - 172,8122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M20
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Feinregulierung M24 70.0 83.0 Edelstahl

20201845

Preisbereich
230,4162 € - 172,8122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M24
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Feinregulierung M30 70.0 123.0 Stahl

20596262


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M30
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Feinregulierung M20 70.0 123.0 Stahl

20597085


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M20
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Feinregulierung M20 58.0 102.0 Stahl

20596873


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M20
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Feinregulierung M16 45.0 79.0 Stahl

20596507


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M16
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Feinregulierung M24 70.0 123.0 Stahl

20596910


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M24
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Feinregulierung M5 25.0 31.0 Stahl

20199968

Preisbereich
72,6241 € - 54,4655 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M5
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Feinregulierung M10 45.0 54.0 Edelstahl

20200305

Preisbereich
100,453 € - 75,3448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M10
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Feinregulierung M8 32.0 31.0 Stahl

20200480

Preisbereich
68,9149 € - 51,6836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Feinregulierung M24 58.0 62.0 Stahl

20200060

Preisbereich
99,7804 € - 74,8353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M24
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Feinregulierung M16 45.0 48.0 Edelstahl

20200183

Preisbereich
112,5791 € - 84,4343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M16
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Feinregulierung M6 32.0 31.0 Stahl

20200473

Preisbereich
68,9149 € - 51,6836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Feinregulierung M20 70.0 60.0 Stahl

20200534

Preisbereich
110,2252 € - 82,6714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M20
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Feinregulierung M30 70.0 60.0 Stahl

20200558

Preisbereich
110,2252 € - 82,6714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M30
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Feinregulierung M24 70.0 60.0 Stahl

20200541

Preisbereich
110,2252 € - 82,6714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Feinregulierung M20 58.0 62.0 Edelstahl

20200206

Preisbereich
123,3601 € - 92,5252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M20
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Feinregulierung M16 45.0 41.0 Stahl

20200503

Preisbereich
83,2726 € - 62,4545 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M16
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Feinregulierung M6 25.0 26.0 Stahl

20200466

Preisbereich
73,8775 € - 55,4132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6