Menü Suche

Nietfüße

Auf Lager

Nietfüße sind ideal, um das Manövrieren von Möbeln zu erleichtern und bieten einen hohen Oberflächenschutz. Das einfache Design unserer Nietenbefestigungsfüße macht sie zu einer schnellen und einfachen, werkzeuglosen Lösung.

Unser Sortiment an Nietfüßen umfasst UL94 HB gelistete Schnellmontagefüße aus schwarzem TPE mit einer grauen Acetal-Niete, die sich ideal für Holzschränke, Gerätegehäuse und freistehende elektrische und elektronische Geräte eignen. In diesem Sortiment sind auch Gehäusefüße mit Spreiznietenbefestigung mit einer Materialhärte von 86 Shore erhältlich. Sie bestehen ebenfalls aus schwarzem TPE und haben einen Polypropylenstift. Ebenfalls erhältlich sind Schnappnietenfüße aus Polyamid 6/6, UL94 V2 gelistet, die ein TPE-Unterteil haben. Diese schützen Böden und Rohrenden, wenn sie mit einer Niete an der Baugruppe befestigt werden.

Die Nietfüße lassen sich durch einfaches Einstecken installieren. Sie können als Gleiter, Puffer, Abschlusselemente, Schieber und als Anschläge in einer Vielzahl von Anwendungen und Baugruppen verwendet werden. Die eingearbeiteten Spreiznieten werden in vorgebohrte Löcher gesteckt. Der Fuß ist vollständig entfernbar.

Seriennummer: SR5796 ,SR5803, SR5806

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Maximal-Bohrungsdurchmesser Höhe Maximale Plattenstärke Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
3858 Auf Lager
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
10154731 3525 Auf Lager
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
2658 Auf Lager
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
3147 Auf Lager
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
12936 Auf Lager
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,5165 € - 0,561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2 mm
3.5 mm
Nylon;Thermoplastisches Elastomer
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Thermoplastisches Elastomer
318 Auf Lager
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
Thermoplastisches Elastomer
18184 Auf Lager
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,4189 € - 0,943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Polyamid
50.0 mm
2500 Auf Lager
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
13789 Auf Lager
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,3687 € - 0,3988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
Thermoplastisches Elastomer
1778 Auf Lager
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Thermoplastisches Elastomer
43684 Auf Lager
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,5165 € - 0,561 € 7086 Auf Lager
3.7 mm
3.0 mm
Nylon;Thermoplastisches Elastomer
10.0 mm
2122 Auf Lager
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Thermoplastisches Elastomer
2922 Auf Lager
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
9782 Auf Lager
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,3012 € - 0,3759 € 41236 Auf Lager
8.1 mm
15.0 mm
1.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
  • von 2
Nietfüße 0.165 in

10154823


Lagerbestände
3858 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Nietfüße 0.165 in Schwarz

10154731


Lagerbestände
3525 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.165 in Schwarz

10154748


Lagerbestände
2658 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.165 in

10154793


Lagerbestände
3147 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.165 in

10154809


Lagerbestände
12936 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in

10009208

Preisbereich
0,561 € - 0,5165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    12.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon;Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.146 in

10154885


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Nietfüße 0.205 in Schwarz

10154786


Lagerbestände
318 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.165 in

10154830


Lagerbestände
18184 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Füße zur Schnellmontage 50.0 mm 34.0 mm PA

10130070

Preisbereich
0,943 € - 0,4189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Unterteil
    PP
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.165 in Schwarz

10154762


Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Nietfüße 0.165 in

10154854


Lagerbestände
13789 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.305 in

10170472

Preisbereich
0,3988 € - 0,3687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe
    10.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.8 - 7.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.146 in

10154908


Lagerbestände
1778 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.126 in Schwarz

10154717


Lagerbestände
43684 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    5.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009161

Preisbereich
0,561 € - 0,5165 €

Lagerbestände
7086 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.6 - 3.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon;Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Nietfüße 0.165 in Schwarz

10154755


Lagerbestände
2122 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Nietfüße 0.146 in

10154892


Lagerbestände
2922 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Nietfüße 0.165 in

10154816


Lagerbestände
9782 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 8.1 mm PP/Elastomer

10320778

Preisbereich
0,3759 € - 0,3012 €

Lagerbestände
41236 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790