Menü Suche

Nivellierfüße – Hygienisch

Auf Lager

Hygienische Füße sind für die Nahrungsmittelindustrie, Pharmaindustrie und für den medizinischen Markt geeignet. Alle Füße sind von der USDA zugelassen und bestimmte Artikel haben zudem eine 3A-Zertifizierung.

Seriennummer: SR5699

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
31 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Besondere Merkmale (alle) Maximale statische Belastbarkeit Durchmesser Unterteil Kaufen
124,6055 € - 137,0754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
100.0 mm
150,8123 € - 165,8962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
120.0 mm
157,494 € - 173,2448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
120.0 mm
131,5273 € - 144,6907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
60.0 mm
73,779 € - 81,1543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
80.0 mm
113,2426 € - 124,5655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
60.0 mm
130,3003 € - 143,3304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
60.0 mm
119,1774 € - 131,0872 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
80.0 mm
107,4544 € - 118,2039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
120.0 mm
118,9241 € - 130,8205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
100.0 mm
64,8701 € - 71,3651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
80.0 mm
134,7415 € - 148,225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
120.0 mm
136,2352 € - 149,8521 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
80.0 mm
99,239 € - 109,1615 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M30
100.0 mm
152,306 € - 167,5366 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
100.0 mm
91,5303 € - 100,6793 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
100.0 mm
140,4363 € - 154,4799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
120.0 mm
141,6766 € - 155,8403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
100.0 mm
107,5478 € - 118,3106 € 10 Auf Lager
M16
60.0 mm
129,5535 € - 142,5168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
80.0 mm
  • von 2
Hygienische, verstellbare Füße 100.0 mm M20 Schwarz

10351796

Preisbereich
137,0754 € - 124,6055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M20
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 120.0 mm M24 Schwarz

10351871

Preisbereich
165,8962 € - 150,8123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M24
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 120.0 mm M16 Schwarz

10351840

Preisbereich
173,2448 € - 157,494 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M16
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 60.0 mm M20 Schwarz

10351703

Preisbereich
144,6907 € - 131,5273 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M20
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 80.0 mm M20 150.0 mm Schwarz

10351901

Preisbereich
81,1543 € - 73,779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M20
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 60.0 mm M20 Schwarz

10351697

Preisbereich
124,5655 € - 113,2426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M20
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 60.0 mm M16 Schwarz

10351680

Preisbereich
143,3304 € - 130,3003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M16
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 80.0 mm M20 Schwarz

10351734

Preisbereich
131,0872 € - 119,1774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M20
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 120.0 mm M24 150.0 mm Schwarz

10351949

Preisbereich
118,2039 € - 107,4544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M24
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 100.0 mm M16 Schwarz

10351772

Preisbereich
130,8205 € - 118,9241 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M16
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 80.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

10351895

Preisbereich
71,3651 € - 64,8701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M16
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 120.0 mm M16 Schwarz

10351833

Preisbereich
148,225 € - 134,7415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M16
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 80.0 mm M16 190.0 mm Schwarz

10351727

Preisbereich
149,8521 € - 136,2352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M16
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 100.0 mm M30 150.0 mm Schwarz

10351932

Preisbereich
109,1615 € - 99,239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M30
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 100.0 mm M24 Schwarz

10351826

Preisbereich
167,5366 € - 152,306 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M24
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 100.0 mm M24 150.0 mm Schwarz

10351925

Preisbereich
100,6793 € - 91,5303 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M24
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 120.0 mm M20 Schwarz

10351857

Preisbereich
154,4799 € - 140,4363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M20
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 100.0 mm M16 Schwarz

10351789

Preisbereich
155,8403 € - 141,6766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M16
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 60.0 mm M16 Schwarz

10351673

Preisbereich
118,3106 € - 107,5478 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M16
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 80.0 mm M24 Schwarz

10351758

Preisbereich
142,5168 € - 129,5535 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M24
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole