Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung und starrem Unterteil aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte, abriebfeste Oberfläche, die die Böden schützt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Hauptmaterial | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4463 € - 0,4463 € | 5000 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6026 € - 0,6026 € | 14467 Auf Lager |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,232 € - 1,2573 € | 3655 Auf Lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
0,4618 € - 0,4618 € | 2675 Auf Lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,3531 € - 4,1114 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,1402 € - 5,2238 € | 640 Auf Lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,0503 € - 4,1114 € | 106 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
4,4634 € - 6,8993 € | 2953 Auf Lager |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,3446 € - 4,0551 € | 3 Auf Lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,591 € - 4,8013 € | 171 Auf Lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,1672 € - 4,5479 € | 701 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,232 € - 3,7172 € | 359 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,591 € - 4,8013 € | 3900 Auf Lager |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
4,5479 € - 7,0401 € | 240 Auf Lager |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,7535 € - 0,9349 € | 573 Auf Lager |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
4,0551 € - 6,2798 € | 140 Auf Lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
5,5757 € - 7,8849 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,3995 € - 4,224 € | 1170 Auf Lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2,5766 € - 5,2801 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,1278 € - 4,4071 € | 2672 Auf Lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.