Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung und starrem Unterteil aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte, abriebfeste Oberfläche, die die Böden schützt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Hauptmaterial | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7535 € - 0,9349 € | 598 Auf Lager |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,408 € - 4,2663 € | 567 Auf Lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,1095 € - 4,3085 € | 530 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,4463 € - 0,4463 € | 14000 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4618 € - 0,4618 € | 14675 Auf Lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,5206 € - 4,5901 € | 409 Auf Lager |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,3995 € - 4,224 € | 1170 Auf Lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
5,5757 € - 7,8849 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2,5766 € - 5,2801 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,1081 € - 4,3085 € | 2716 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
4,4634 € - 6,8993 € | 2983 Auf Lager |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,1402 € - 5,2238 € | 640 Auf Lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,8163 € - 5,5054 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,232 € - 3,7172 € | 359 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,1278 € - 4,4071 € | 2672 Auf Lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
4,0551 € - 6,2798 € | 140 Auf Lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,4502 € - 4,4071 € | 564 Auf Lager |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,591 € - 4,8013 € | 4900 Auf Lager |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,7037 € - 5,1533 € | 1060 Auf Lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,1602 € - 4,5056 € | 157 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.