Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung und starrem Unterteil aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte, abriebfeste Oberfläche, die die Böden schützt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Hauptmaterial | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5206 € - 4,5901 € | 369 Auf Lager |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,1095 € - 4,3085 € | 530 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,2432 € - 3,7453 € | 5612 Auf Lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,408 € - 4,2663 € | 567 Auf Lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,7037 € - 5,1815 € | 70 Auf Lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,4502 € - 4,4071 € | 554 Auf Lager |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,1531 € - 4,5197 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7673 € - 3,0131 € | 845 Auf Lager |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,9152 € - 3,5904 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,3742 € - 5,3927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,8138 € - 3,1962 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,2221 € - 4,8013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,8631 € - 1,709 € | 780 Auf Lager |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon;Stahl
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,2953 € - 5,0829 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8631 € - 3,3933 € | 430 Auf Lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylen
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,0264 € - 4,0269 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7237 € - 2,8442 € | 1457 Auf Lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6814 € - 2,6893 € | 402 Auf Lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,9701 € - 3,8016 € | 470 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylen
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.