Nivellierfüße mit Bolzen und Drehfuß aus Metall sind eine langlebige Lösung für den Aufbau von Maschinen und Förderbändern. Diese Füße verfügen über ein Drehgelenk und einen Bolzen und wurden im Hinblick auf die Präzision und die Stärke des Gewindes gefertigt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Unterteiltyp | Farbe | Gewindelänge | Hauptmaterial | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 X 1.25
|
Swivel
|
Kupfer
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stahl
|
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Kupfer
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Chrom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Edelstahl
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
27,4325 € - 34,2735 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Kupfer
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stahl
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
6,0854 € - 7,5964 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 X 1.0
|
Swivel
|
Chrom
|
1 in
25.4 mm
|
Stahl
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
50,6067 € - 56,1976 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Kupfer
|
4.252 in
108.0 mm
|
Stahl
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Kupfer
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stahl
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
152,4794 € - 152,4794 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Chrom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Edelstahl
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
51,352 € - 57,0578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Swivel
|
Chrom
|
7.874 in
200.0 mm
|
Edelstahl
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
37,8876 € - 42,0974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Metal Swivel
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Edelstahl; Baustahl
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
60,558 € - 80,7187 € | 10 Auf Lager |
M12
|
Swivel
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Edelstahl
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
64,5342 € - 86,0238 € | 26 Auf Lager |
M16
|
Swivel
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Edelstahl; Nitrilkautschuk
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
20,5699 € - 120,2588 € | 16 Auf Lager |
M10
|
Swivel
|
Chrom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Edelstahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
10253298 | 19,365 € - 115,5118 € | 48 Auf Lager |
M8
|
Swivel
|
Chrom
|
2.362 in
60.0 mm
|
Edelstahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
55,7825 € - 61,9806 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
Swivel
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Edelstahl
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
31,247 € - 34,7189 € | 24 Auf Lager |
M12
|
Swivel
|
Chrom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Edelstahl
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
32,3191 € - 35,9101 € | 23 Auf Lager |
M12
|
Swivel
|
Chrom
|
4.921 in
125.0 mm
|
Edelstahl
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
33,0288 € - 36,6987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Swivel
|
Chrom
|
6.299 in
160.0 mm
|
Edelstahl
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
39,378 € - 43,7534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Swivel
|
Chrom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Edelstahl
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
41,2958 € - 45,8842 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
Metal Swivel
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Edelstahl; Baustahl
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.