Menü Suche

O-Ring-Kappen PCR

In Produktion

O-Ring-Kappen sind speziell für den Schutz der Stifte von Magnetventilen konzipiert. Die einfach zu montierende Kappe umschließt die Stifte und sichert sie im geformten Innenrand.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCFSTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit L1 L Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen DIN D Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.2 mm
13.8 mm
14.0 mm
DIN 43650
24.4 mm
18.0 mm
O-Ring-Kappe 18.0 mm Grün LDPE - PCR

20748005


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    14.0 mm
  • D
    24.4 mm
  • L1
    10.2 mm
  • L
    13.8 mm