Menü Suche

O-Ringe & O-Ring-Sets - metrisch

Auf Lager

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains metric O-rings and the related kits.
Material: FPM 75, NBR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit W ID Material Typ Kaufen
0,0593 € - 0,0695 € 100 Auf Lager
2.4 mm
14.6 mm
NBR
Individual Part
0,0593 € - 0,0695 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
0,119 € - 0,1393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
24.5 mm
NBR
Individual Part
10405925 0,077 € - 0,077 € 1300 Auf Lager
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Individual Part
0,0191 € - 0,0191 € 97 Auf Lager
2.4 mm
7.6 mm
NBR
Individual Part
0,0593 € - 0,0695 € 77 Auf Lager
1.6 mm
12.1 mm
NBR
Individual Part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
31.5 mm
NBR
Individual Part
0,0477 € - 0,0558 € 75 Auf Lager
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Individual Part
0,0593 € - 0,0695 € 2266 Auf Lager
1.6 mm
14.1 mm
NBR
Individual Part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
39.5 mm
FPM
Individual Part
0,1427 € - 0,1678 € 3 Auf Lager
1.6 mm
6.1 mm
FPM
Individual Part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
14.1 mm
FPM
Individual Part
100 Auf Lager
3.0 mm
24.5 mm
FPM
Individual Part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
5.6 mm
FPM
Individual Part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
9.6 mm
FPM
Individual Part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
7.6 mm
FPM
Individual Part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
26.5 mm
FPM
Individual Part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
32.5 mm
FPM
Individual Part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
6.6 mm
FPM
Individual Part
100 Auf Lager
3.0 mm
19.5 mm
FPM
Individual Part
  • von 3
O-Ring 14.6 mm 2.4 mm NBR Schwarz

10405871

Preisbereich
0,0695 € - 0,0593 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 10.1 mm 1.6 mm NBR Schwarz

10405772

Preisbereich
0,0695 € - 0,0593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 24.5 mm 3.0 mm NBR Schwarz

10405895

Preisbereich
0,1393 € - 0,119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 32.5 mm 3.0 mm NBR Schwarz

10405925

Preisbereich
0,077 € - 0,077 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 7.6 mm 2.4 mm NBR Schwarz

10405840

Preisbereich
0,0191 € - 0,0191 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 12.1 mm 1.6 mm NBR Schwarz

10405789

Preisbereich
0,0695 € - 0,0593 €

Lagerbestände
77 Auf Lager
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 31.5 mm 3.0 mm NBR Schwarz

10405918


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 6.6 mm 2.4 mm NBR Schwarz

10405833

Preisbereich
0,0558 € - 0,0477 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 14.1 mm 1.6 mm NBR Schwarz

10405796

Preisbereich
0,0695 € - 0,0593 €

Lagerbestände
2266 Auf Lager
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 39.5 mm 3.0 mm FPM Schwarz

10406113


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 6.1 mm 1.6 mm FPM Schwarz

10405956

Preisbereich
0,1678 € - 0,1427 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 14.1 mm 1.6 mm FPM Schwarz

10405994


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 24.5 mm 3.0 mm FPM Schwarz

10406076


Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 5.6 mm 2.4 mm FPM Schwarz

10406007


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 9.6 mm 2.4 mm FPM Schwarz

10406038


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 7.6 mm 2.4 mm FPM Schwarz

10406021


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 26.5 mm 3.0 mm FPM Schwarz

10406083


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 32.5 mm 3.0 mm FPM Schwarz

10406106


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 6.6 mm 2.4 mm FPM Schwarz

10406014


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 19.5 mm 3.0 mm FPM Schwarz

10406069


Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Farbe
    Schwarz