Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: FPM 75, NBR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | W | ID | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1427 € - 0,1678 € | 3 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,0556 € - 0,0654 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,119 € - 0,1393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 0,0477 € - 0,0558 € | 210 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 0,0477 € - 0,0558 € | 75 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,0477 € - 0,0558 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 172,0019 € - 181,0553 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
FPM
|
Metric O-Ring Kit
|
||
| 0,0477 € - 0,0558 € | 1460 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,0191 € - 0,0191 € | 97 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 10405925 | 0,077 € - 0,077 € | 1300 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|
| 0,0593 € - 0,0695 € | 2266 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,0593 € - 0,0695 € | 263 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,1793 € - 0,208 € | 14 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
NBR
|
Individual Part