Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.
Seriennummer: SR1700
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0622 € - 0,0778 € | 19143 Auf Lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,1053 € - 0,1316 € | 12741 Auf Lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
10284377 | 0,1802 € - 0,2267 € | 26600 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0,0543 € - 0,0678 € | 3016 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,0543 € - 0,0678 € | 35895 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0706 € - 0,0885 € | 14203 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,0774 € - 0,097 € | 3706 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,0978 € - 0,1223 € | 3000 Auf Lager |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,1633 € - 0,2027 € | 300 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,352 € - 0,748 € | 4286 Auf Lager |
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
0,1301 € - 0,261 € | 25949 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
0,1019 € - 0,2182 € | 2529 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,1577 € - 0,2214 € | 1873 Auf Lager |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,1389 € - 0,2956 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,3323 € - 0,3459 € | 96 Auf Lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,053 € - 0,1179 € | 16868 Auf Lager |
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
0,0826 € - 0,1771 € | 20872 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,2393 € - 0,5115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.