Menü Suche

Offene Standardkabeltüllen

Auf Lager

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
260 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Farbe Material Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Gesamthöhe Kaufen
0,0644 € - 0,1358 € 12000 Auf Lager
14.2 mm
Schwarz
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1235 € - 0,2654 € 33000 Auf Lager
24.0 mm
Schwarz
PVC
19.0 mm
17.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,07 € - 0,1479 € 20000 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0413 € - 0,0882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Schwarz
PVC
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0573 € - 0,1217 € 20000 Auf Lager
14.2 mm
Schwarz
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,0463 € - 0,10 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Schwarz
PVC
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
0,0789 € - 0,1699 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
Schwarz
PVC
12.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,12 € - 0,2597 € 5500 Auf Lager
20.5 mm
Schwarz
PVC
12.5 mm
12.5 mm
1.2 mm
7.0 mm
7,3604 € - 7,3604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
Schwarz
Silikonkautschuk
8.0 mm
2.5 mm
18.0 mm
0,0914 € - 0,1961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.5 mm
Schwarz
PVC
11.9 mm
9.6 mm
2.0 mm
6.8 mm
0,0967 € - 0,2051 € 500 Auf Lager
19.0 mm
Schwarz
PVC
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
10072714 0,0936 € - 0,1982 € 32000 Auf Lager
17.0 mm
Schwarz
PVC
9.5 mm
9.5 mm
3.0 mm
8.8 mm
0,0932 € - 0,20 € 940 Auf Lager
15.9 mm
Schwarz
PVC
9.6 mm
4.0 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,0463 € - 0,10 € 4000 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
PVC
8.0 mm
5.5 mm
0.8 mm
5.5 mm
0,0615 € - 0,1301 € 7000 Auf Lager
14.2 mm
Schwarz
PVC
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1535 € - 0,3314 € 16750 Auf Lager
25.5 mm
Schwarz
PVC
19.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,043 € - 0,0918 € 7000 Auf Lager
9.5 mm
Schwarz
PVC
6.4 mm
4.8 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1764 € - 0,3736 € 6000 Auf Lager
27.0 mm
Schwarz
PVC
20.5 mm
16.0 mm
1.2 mm
8.0 mm
10071076 0,2338 € - 0,4971 € 8000 Auf Lager
31.4 mm
Schwarz
PVC
25.2 mm
18.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,3701 € - 0,8074 € 1300 Auf Lager
44.5 mm
Schwarz
PVC
32.0 mm
25.5 mm
0.8 mm
6.4 mm
  • von 13
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079348

Preisbereich
0,1358 € - 0,0644 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 17.5 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10069776

Preisbereich
0,2654 € - 0,1235 €

Lagerbestände
33000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.0 mm
  • Innendurchmesser
    17.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.6 mm

10071977

Preisbereich
0,1479 € - 0,07 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10073698

Preisbereich
0,0882 € - 0,0413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10082096

Preisbereich
0,1217 € - 0,0573 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10071519

Preisbereich
0,10 € - 0,0463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 6.4 mm 12.2 mm 16.0 mm 1.6 mm

10071526

Preisbereich
0,1699 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.2 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 12.5 mm 12.5 mm 20.5 mm 1.2 mm

10071960

Preisbereich
0,2597 € - 0,12 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    20.5 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Plattenstärke
    1.2 mm
IP67-Kabeltülle 8.0 mm 16.0 mm 21.0 mm 2.5 mm

10320808

Preisbereich
7,3604 € - 7,3604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    21.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Kabeltülle 9.6 mm 11.9 mm 17.5 mm 2.0 mm

10090404

Preisbereich
0,1961 € - 0,0914 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.5 mm
  • Innendurchmesser
    9.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    11.9 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 9.5 mm 9.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

10073469

Preisbereich
0,2051 € - 0,0967 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 9.5 mm 9.5 mm 17.0 mm 3.0 mm

10072714

Preisbereich
0,1982 € - 0,0936 €

Lagerbestände
32000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.0 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 4.0 mm 9.6 mm 15.9 mm 3.2 mm

10090480

Preisbereich
0,20 € - 0,0932 €

Lagerbestände
940 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    15.9 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.6 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
Kabeltülle 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

10075340

Preisbereich
0,10 € - 0,0463 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    0.8 mm
Kabeltülle 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10070949

Preisbereich
0,1301 € - 0,0615 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 12.5 mm 19.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10073759

Preisbereich
0,3314 € - 0,1535 €

Lagerbestände
16750 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.5 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10070147

Preisbereich
0,0918 € - 0,043 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

10073674

Preisbereich
0,3736 € - 0,1764 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    20.5 mm
  • Plattenstärke
    1.2 mm
Kabeltülle 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.6 mm

10071076

Preisbereich
0,4971 € - 0,2338 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    31.4 mm
  • Innendurchmesser
    18.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.2 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 25.5 mm 32.0 mm 44.5 mm 0.8 mm

10081747

Preisbereich
0,8074 € - 0,3701 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    44.5 mm
  • Innendurchmesser
    25.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Plattenstärke
    0.8 mm