Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.
Seriennummer: SR1700
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtdurchmesser | Farbe | Material | Bohrungsdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1492 € - 0,3193 € | 3500 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2506 € - 0,2603 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1709 € | 3127 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 10009932 | 0,1426 € - 0,1486 € | 693 Auf Lager |
0.559 in
14.2 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 10072035 | 0,0822 € - 0,1747 € | 16750 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,0869 € - 0,1213 € | 152086 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10285022 | 1,2052 € - 1,5065 € | 11567 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 10284995 | 0,8092 € - 1,0129 € | 20455 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 0,9067 € - 0,9067 € | 3990 Auf Lager |
1.232 in
31.3 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3586 € - 0,7622 € | 4200 Auf Lager |
1.236 in
31.4 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV - PIR
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7245 € - 0,9067 € | 16944 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0992 € - 0,1241 € | 1209 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0883 € - 0,1212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0893 € - 0,122 € | 20000 Auf Lager |
0.559 in
14.2 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1029 € - 0,137 € | 7980 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1094 € - 0,1325 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0892 € - 0,1117 € | 19464 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0813 € - 0,0864 € | 2950 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,9834 € - 0,9834 € | 13336 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,0573 € - 0,1217 € | 27000 Auf Lager |
0.559 in
14.2 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.