Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.
Seriennummer: SR1700
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtdurchmesser | Farbe | Material | Bohrungsdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0859 € - 0,1074 € | 32526 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,1094 € | 8358 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,054 € - 0,0678 € | 14645 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,0638 € - 0,08 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,34 € - 0,3687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.232 in
31.3 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 0,2394 € - 0,249 € | 2000 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,1165 € - 0,1449 € | 253 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,2496 € | 5758 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10284995 | 0,8092 € - 1,0129 € | 20455 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 0,0687 € - 0,0858 € | 2415 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,2109 € | 11532 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,34 € - 0,4261 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0892 € - 0,1117 € | 19464 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0992 € - 0,1241 € | 1209 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10284803 | 0,1037 € - 0,1296 € | 7219 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 0,0842 € - 0,1053 € | 10748 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1325 € - 0,1664 € | 28454 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10155752 | 0,2066 € - 0,2352 € | 24025 Auf Lager |
0.846 in
21.5 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 10155769 | 0,1578 € - 0,1764 € | 39220 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.