Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.
Seriennummer: SR1700
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtdurchmesser | Farbe | Material | Bohrungsdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0753 € - 0,105 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,647 € - 1,0502 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8096 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 0,1147 € - 0,1592 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2050 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|||
| 0,1951 € - 0,4459 € | 14000 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0931 € - 0,1477 € | 6407 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV - PIR
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| 0,0364 € - 0,0454 € | 15967 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0456 € - 0,0568 € | 36888 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 22000 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV - PIR
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 20000 Auf Lager |
0.559 in
14.2 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 3500 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 0,0525 € - 0,0655 € | 10000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0588 € - 0,0734 € | 16238 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0485 € - 0,0606 € | 9000 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0617 € - 0,077 € | 42298 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 18000 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV - PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|||
| 10000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 0,0592 € - 0,0741 € | 13158 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.