Stahlschellen zur Schraubbefestigung sind ideal für Klemmanwendungen an Rohren, Schläuchen, Kabeln und Drähten. Erhältlich mit oder ohne Polster. Das Gummipolster bietet zuverlässigen Schutz für den Schlauch, während die Stahlkomponente und die Schraubbefestigung für eine sichere Befestigung sorgen.
Seriennummer: SR1109
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,9124 € - 0,9124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
0,6688 € - 0,6688 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
1,5206 € - 1,5206 € | 9300 Auf Lager |
|
|
||
1,0053 € - 1,0053 € | 1361 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,8729 € - 0,8729 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,0447 € - 1,0447 € | 11018 Auf Lager |
|
|
||
0,8025 € - 0,8025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
0,8856 € - 0,8856 € | 8472 Auf Lager |
|
|
||
10172278 | 0,7223 € - 0,7223 € | 7624 Auf Lager |
|
|
|
10172360 | 0,7871 € - 0,7871 € | 3825 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0,4998 € - 0,4998 € | 507 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,749 € - 0,749 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
0,9659 € - 0,9659 € | 16840 Auf Lager |
|
|
||
0,8603 € - 0,8603 € | 5046 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6688 € - 0,6688 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
1,2545 € - 1,2545 € | 7434 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,8025 € - 0,8025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,37 € - 1,37 € | 249 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,8025 € - 0,8025 € | 5846 Auf Lager |
|
|
||
0,6688 € - 0,6688 € | 3978 Auf Lager |
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.