Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stahlschellen zur Schraubbefestigung sind ideal für Klemmanwendungen an Rohren, Schläuchen, Kabeln und Drähten. Erhältlich mit oder ohne Polster. Das Gummipolster bietet zuverlässigen Schutz für den Schlauch, während die Stahlkomponente und die Schraubbefestigung für eine sichere Befestigung sorgen.
Seriennummer: SR1109
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,9124 € - 0,9124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
1,0447 € - 1,0447 € | 11018 Auf Lager |
|
|
||
0,9659 € - 0,9659 € | 16840 Auf Lager |
|
|
||
1,0053 € - 1,0053 € | 1361 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,749 € - 0,749 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
0,8025 € - 0,8025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
0,8729 € - 0,8729 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,0039 € - 1,0039 € | 4121 Auf Lager |
|
|
||
1,5206 € - 1,5206 € | 9300 Auf Lager |
|
|
||
1,37 € - 1,37 € | 249 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,6688 € - 0,6688 € | 3978 Auf Lager |
|
|
||
0,8856 € - 0,8856 € | 8472 Auf Lager |
|
|
||
0,4998 € - 0,4998 € | 507 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,8025 € - 0,8025 € | 5846 Auf Lager |
|
|
||
1,2545 € - 1,2545 € | 7434 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
10172360 | 0,7871 € - 0,7871 € | 3825 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0,8025 € - 0,8025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
10172278 | 0,7223 € - 0,7223 € | 7624 Auf Lager |
|
|
|
0,9011 € - 0,9011 € | 2070 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,2038 € - 1,2038 € | 7417 Auf Lager |
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.