Eine beliebte Serie paralleler Schutzstopfen mit einem Laschen-Design. Entwickelt für einen effektiven Schutz bei Lagerung und Transport. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Diese Stopfen haben eine integrierte Lasche, die eine schnelle und mühelose Entfernung ohne den Einsatz zusätzlicher Werkzeuge ermöglicht.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTLLPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | L | D | h | d | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
2.575 in
65.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.689 in
17.5 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
2.094 in
53.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
2.378 in
60.4 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.484 in
12.3 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
1.587 in
40.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.