Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wir bieten eine große Auswahl an Rädern für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen. Unsere Räder sind in folgenden Materialien erhältlich: Polyamid, Polyurethan, Gummi und Thermoplast. Eine große Auswahl an Farben, wie z. B. Rot, Blau, Grau, Schwarz und Weiß - in einer Reihe von Größen und Tragfähigkeiten, passend für Ihre Anwendung.
Seriennummer: SR5629 ,SR5646, SR5767
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Farbe | Radmaterial | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7814 € - 1,641 € | 560 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz; Grau
|
PP
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 23,8748 € - 26,5435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.236 in
260.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 2,3817 € - 2,64 € | 240 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 55,9279 € - 164,4219 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Rot
|
Gusseisen
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 21,1487 € - 41,1582 € | 154 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 3,3717 € - 3,3717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 39,2987 € - 115,5503 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Rot
|
Gusseisen
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 6,3991 € - 6,3991 € | 160 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Grau
|
Kunststoff
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2,64 € - 2,64 € | 96 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Dunkelgrau
|
Kunststoff
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,0474 € - 2,0759 € | 360 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Schwarz
|
Messing
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 0,9139 € - 1,2812 € | 400 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Grau
|
Kunststoff
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 1,7791 € - 2,4821 € | 35 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Grau
|
Kunststoff
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 1,5352 € - 2,1665 € | 80 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Grau
|
Kunststoff
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 1,1635 € - 2,3049 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Schwarz
|
Thermoplastisches Polymer
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 3,4434 € - 4,8065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Grau
|
Kunststoff
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 3,1421 € - 3,1421 € | 1064 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Weiß
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 1,0947 € - 1,2181 € | 2160 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Weiß
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 7,6761 € - 15,2159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 71,4092 € - 209,9189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.89 in
175.0 mm
|
Rot
|
Gusseisen
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
| 2,64 € - 2,64 € | 48 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Grau
|
Kunststoff
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.