Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.
Seriennummer: SR6127
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3196 € - 0,5209 € | 2751 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,6153 € - 0,9997 € | 349 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,5223 € - 0,8476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
| 6,491 € - 6,491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
| 0,6955 € - 1,0968 € | 71 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,6955 € - 1,0968 € | 3400 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,5223 € - 0,8476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,7869 € - 1,6525 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Polyamid 6
|
||
| 0,3773 € - 0,6125 € | 6420 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,3984 € - 0,649 € | 1517 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
| 1,2094 € - 1,5065 € | 10 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stahl
|
||
| 0,359 € - 0,5829 € | 2219 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,3928 € - 0,6392 € | 210 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
| 1,2447 € - 1,5488 € | 447 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stahl
|
||
| 1,5215 € - 1,909 € | 1076 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stahl
|
||
| 1,4515 € - 1,8304 € | 8 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stahl
|
||
| 2,3936 € - 2,985 € | 300 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stahl
|
||
| 4,8154 € - 6,0404 € | 432 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
| 7,0964 € - 7,0964 € | 371 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
||
| 4,2522 € - 5,3223 € | 700 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.