Eine Mutter mit gerändelter Außenfläche, die eine schnelle, werkzeuglose Montage und Demontage ermöglicht.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Außendurchmesser | Hauptmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2379 € - 0,2379 € | 27200 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,124 € - 0,145 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1774 € - 0,1886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10065211 | 0,1548 € - 0,1633 € | 3004 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0,1327 € - 0,1548 € | 7978 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1548 € - 0,1647 € | 2450 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0978 € - 0,1147 € | 8077 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1886 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0726 € - 0,0847 € | 10099 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0974 € - 0,114 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1774 € - 0,1886 € | 10869 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10065235 | 0,1774 € - 0,1886 € | 1000 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0,1774 € - 0,1886 € | 918 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2816 € - 0,5125 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Weiß
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,2055 € - 0,3745 € | 1531 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
0,1591 € - 0,2914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Weiß
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2689 € - 0,4928 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% Glasfaser
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1534 € - 0,2816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,359 € - 0,5829 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Weiß
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1914 € - 0,3506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Weiß
|
0.598 in
15.2 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.