Menü Suche

Rändelschrauben - Geschlitzt/Kunststoff

Auf Lager

Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist

Seriennummer: SR1977

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
53 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Kaufen
0,0214 € - 0,0229 € 46 Auf Lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
0,0397 € - 0,0425 € 1997 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
10056004 0,0323 € - 0,0346 € 35000 Auf Lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,0397 € - 0,0426 € 2741 Auf Lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,047 € - 0,0504 € 2015 Auf Lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
20.0 mm
0,0467 € - 0,0501 € 2040 Auf Lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
30.0 mm
0,0394 € - 0,0422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0331 € - 0,0356 € 15771 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,0291 € - 0,0313 € 2909 Auf Lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
0,035 € - 0,0377 € 18935 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,0346 € - 0,0373 € 7702 Auf Lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,0353 € - 0,0378 € 37728 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0405 € - 0,0437 € 739 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,0273 € - 0,0294 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,0687 € - 0,0737 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,042 € - 0,045 € 2386 Auf Lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0446 € - 0,0478 € 658 Auf Lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0898 € - 0,0968 € 2996 Auf Lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,0316 € - 0,0342 € 2526 Auf Lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
20.0 mm
0,0387 € - 0,0415 € 10593 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
25.0 mm
  • von 3
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 16.0 mm PA

10056028

Preisbereich
0,0229 € - 0,0214 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.1 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 12.0 mm PA

10056080

Preisbereich
0,0425 € - 0,0397 €

Lagerbestände
1997 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 10.0 mm PA

10056004

Preisbereich
0,0346 € - 0,0323 €

Lagerbestände
35000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.1 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M5 20.0 mm PA

10056189

Preisbereich
0,0426 € - 0,0397 €

Lagerbestände
2741 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M6 20.0 mm PA

10056264

Preisbereich
0,0504 € - 0,047 €

Lagerbestände
2015 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    8.3 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M6 30.0 mm PA

10056295

Preisbereich
0,0501 € - 0,0467 €

Lagerbestände
2040 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    8.3 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M5 12.0 mm PA

10056165

Preisbereich
0,0422 € - 0,0394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 20.0 mm PA

10056103

Preisbereich
0,0356 € - 0,0331 €

Lagerbestände
15771 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 6.0 mm PA

10055984

Preisbereich
0,0313 € - 0,0291 €

Lagerbestände
2909 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.1 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 8.0 mm PA

10056066

Preisbereich
0,0377 € - 0,035 €

Lagerbestände
18935 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M5 8.0 mm PA

10056141

Preisbereich
0,0373 € - 0,0346 €

Lagerbestände
7702 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 10.0 mm PA

10056073

Preisbereich
0,0378 € - 0,0353 €

Lagerbestände
37728 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 6.0 mm PA

10056059

Preisbereich
0,0437 € - 0,0405 €

Lagerbestände
739 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 5.0 mm PA

10055977

Preisbereich
0,0294 € - 0,0273 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.1 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 40.0 mm PA

10056134

Preisbereich
0,0737 € - 0,0687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M5 10.0 mm PA

10056158

Preisbereich
0,045 € - 0,042 €

Lagerbestände
2386 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M5 30.0 mm PA

10056196

Preisbereich
0,0478 € - 0,0446 €

Lagerbestände
658 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M5 40.0 mm PA

10056226

Preisbereich
0,0968 € - 0,0898 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 20.0 mm PA

10056035

Preisbereich
0,0342 € - 0,0316 €

Lagerbestände
2526 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.1 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 25.0 mm PA

10056110

Preisbereich
0,0415 € - 0,0387 €

Lagerbestände
10593 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm