Menü Suche

Rändelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,2338 € - 0,3127 € 248 Auf Lager
M5
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Flache Betätigung
0,1433 € - 0,198 € 500 Auf Lager
M6
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,2094 € - 0,2898 € 1000 Auf Lager
M5
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Flache Betätigung
0,0653 € - 0,0653 € 1150 Auf Lager
M6
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Flache Betätigung
0,1477 € - 0,2051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,0286 € - 0,0286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,136 € - 0,1879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Flache Betätigung
0,2611 € - 0,35 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,1709 € - 0,2111 € 14000 Auf Lager
5/16-18
Natur
Nylon 6/6
9.8 mm
15.6 mm
38.1 mm
Flache Betätigung
0,5466 € - 0,647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Transparent
PC
4.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
Mit Schlitz
0,2381 € - 0,2783 € 2554 Auf Lager
M5
Schwarz
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Flache Betätigung
0,1117 € - 0,1308 € 1591 Auf Lager
M4
Schwarz
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,3443 € - 0,5581 € 949 Auf Lager
M4
Schwarz
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,2037 € - 0,2367 € 12293 Auf Lager
M5
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,284 € - 0,5165 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
Flache Betätigung
0,3443 € - 0,5581 € 351 Auf Lager
M6
Schwarz
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
13.0 mm
Flache Betätigung
0,1965 € - 0,3193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,2668 € - 0,3113 € 10446 Auf Lager
M6
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Flache Betätigung
0,3328 € - 0,3515 € 500 Auf Lager
M10
Natur
Nylon 6/6
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Flache Betätigung
0,3515 € - 0,3515 € 1883 Auf Lager
M8
Natur
PA
5.0 mm
30.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
  • von 7
Große Rändelkopfschraube M5 15.0 mm PA

10375778

Preisbereich
0,3127 € - 0,2338 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6 20.0 mm PA

10375976

Preisbereich
0,198 € - 0,1433 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M5 40.0 mm PA

10375853

Preisbereich
0,2898 € - 0,2094 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6 22.0 mm PA

10375990

Preisbereich
0,0653 € - 0,0653 €

Lagerbestände
1150 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M4  25.0 mm PA

10375723

Preisbereich
0,2051 € - 0,1477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M4  30.0 mm PA

10375747

Preisbereich
0,0286 € - 0,0286 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6  12.0 mm PA

10375945

Preisbereich
0,1879 € - 0,136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M5  20.0 mm PA

10375808

Preisbereich
0,35 € - 0,2611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelschraube 5/16-18 1.500 in Nylon 6/6 Natur

10331125

Preisbereich
0,2111 € - 0,1709 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.6 mm
  • Kopfhöhe
    9.8 mm
  • Gewindelänge
    38.1 mm
  • Gewindegröße
    5/16-18
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M3 12.0 mm PC

10357859

Preisbereich
0,647 € - 0,5466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M5 15.0 mm Nylon 6/6

10053348

Preisbereich
0,2783 € - 0,2381 €

Lagerbestände
2554 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M4 25.0 mm Nylon 6/6

10053287

Preisbereich
0,1308 € - 0,1117 €

Lagerbestände
1591 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M4 20.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088975

Preisbereich
0,5581 € - 0,3443 €

Lagerbestände
949 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M5 25.0 mm PC

10116661

Preisbereich
0,2367 € - 0,2037 €

Lagerbestände
12293 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M4 6.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088944

Preisbereich
0,5165 € - 0,284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 13.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089026

Preisbereich
0,5581 € - 0,3443 €

Lagerbestände
351 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M4 30.0 mm PA

10117507

Preisbereich
0,3193 € - 0,1965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 8.0 mm PA

10053461

Preisbereich
0,3113 € - 0,2668 €

Lagerbestände
10446 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M10 16.0 mm Nylon 6/6

10058985

Preisbereich
0,3515 € - 0,3328 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M8 10.0 mm PA

10058435

Preisbereich
0,3515 € - 0,3515 €

Lagerbestände
1883 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf