Menü Suche

Rändelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,2323 € - 0,2731 € 30300 Auf Lager
M4
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Flache Betätigung
0,2309 € - 0,2717 € 640 Auf Lager
M5
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,1096 € - 0,1284 € 1791 Auf Lager
M4
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,1325 € - 0,1548 € 6649 Auf Lager
M4
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Flache Betätigung
0,1985 € - 0,2309 € 11000 Auf Lager
M8
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Flache Betätigung
0,0985 € - 0,1153 € 1211 Auf Lager
M5
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Flache Betätigung
0,1006 € - 0,3134 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,1943 € - 0,2281 € 2888 Auf Lager
M10
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,2731 € - 0,3182 € 27301 Auf Lager
M6
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Flache Betätigung
0,0985 € - 0,1153 € 14101 Auf Lager
M5
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Flache Betätigung
0,0942 € - 0,1099 € 209 Auf Lager
M6
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,3379 € - 0,5477 € 11151 Auf Lager
M6
Schwarz
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
13.0 mm
Flache Betätigung
0,1731 € - 0,183 € 1119 Auf Lager
M5
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,2731 € - 0,3182 € 5880 Auf Lager
M6
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Flache Betätigung
0,0732 € - 0,0858 € 13359 Auf Lager
M6
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Flache Betätigung
0,1633 € - 0,1703 € 3000 Auf Lager
M5
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Flache Betätigung
0,0974 € - 0,114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Flache Betätigung
0,1689 € - 0,1985 € 277 Auf Lager
M8
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,3449 € - 0,3449 € 775 Auf Lager
M6
Natur
PA
5.0 mm
30.0 mm
22.0 mm
Flache Betätigung
0,3449 € - 0,3449 € 1883 Auf Lager
M8
Natur
PA
5.0 mm
30.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
  • von 7
Rändelkopfschraube M4 40.0 mm PA

10053324

Preisbereich
0,2731 € - 0,2323 €

Lagerbestände
30300 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M5 30.0 mm PA

10053409

Preisbereich
0,2717 € - 0,2309 €

Lagerbestände
640 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M4 25.0 mm PA

10053287

Preisbereich
0,1284 € - 0,1096 €

Lagerbestände
1791 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M4 40.0 mm PA

10053317

Preisbereich
0,1548 € - 0,1325 €

Lagerbestände
6649 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M8 16.0 mm PA

10053690

Preisbereich
0,2309 € - 0,1985 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M5 40.0 mm PA

10053416

Preisbereich
0,1153 € - 0,0985 €

Lagerbestände
1211 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M4 25.0 mm PA

10058367

Preisbereich
0,3134 € - 0,1006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M10 20.0 mm PA

10053676

Preisbereich
0,2281 € - 0,1943 €

Lagerbestände
2888 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 12.0 mm PA

10053508

Preisbereich
0,3182 € - 0,2731 €

Lagerbestände
27301 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M5 40.0 mm PA

10053423

Preisbereich
0,1153 € - 0,0985 €

Lagerbestände
14101 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 30.0 mm PA

10053591

Preisbereich
0,1099 € - 0,0942 €

Lagerbestände
209 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 13.0 mm PA GF30

10089026

Preisbereich
0,5477 € - 0,3379 €

Lagerbestände
11151 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M5 20.0 mm PA

10053355

Preisbereich
0,183 € - 0,1731 €

Lagerbestände
1119 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 16.0 mm PA

10053522

Preisbereich
0,3182 € - 0,2731 €

Lagerbestände
5880 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 16.0 mm PA

10053515

Preisbereich
0,0858 € - 0,0732 €

Lagerbestände
13359 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M5 15.0 mm PA

10053331

Preisbereich
0,1703 € - 0,1633 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M8 16.0 mm PA

10053621

Preisbereich
0,114 € - 0,0974 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M8 30.0 mm PA

10053683

Preisbereich
0,1985 € - 0,1689 €

Lagerbestände
277 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 22.0 mm PA

10058404

Preisbereich
0,3449 € - 0,3449 €

Lagerbestände
775 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M8 10.0 mm PA

10058435

Preisbereich
0,3449 € - 0,3449 €

Lagerbestände
1883 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf