Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2338 € - 0,3127 € | 248 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1433 € - 0,198 € | 500 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2094 € - 0,2898 € | 1000 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,0653 € - 0,0653 € | 1150 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1477 € - 0,2051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,0286 € - 0,0286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,136 € - 0,1879 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2611 € - 0,35 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1709 € - 0,2111 € | 14000 Auf Lager |
5/16-18
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.615 in
15.6 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,5466 € - 0,647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2381 € - 0,2783 € | 2554 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1117 € - 0,1308 € | 1591 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,3443 € - 0,5581 € | 949 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2037 € - 0,2367 € | 12293 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,284 € - 0,5165 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,3443 € - 0,5581 € | 351 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1965 € - 0,3193 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2668 € - 0,3113 € | 10446 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,3328 € - 0,3515 € | 500 Auf Lager |
M10
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,3515 € - 0,3515 € | 1883 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.