Menü Suche

Rechteckige Gewindeeinsätze und Gleiter

Auf Lager

Gewindestopfen für Rechteckrohre sind ideal für die Verwendung mit Stellfüßen, Gelenkgleitern und Rollen. Erhältlich in Vollmetall-Optionen oder als Kunststoffeinsätze, die mit einer Metallmutter versehen sind.Gewindeeinsätze und Gleiter sind in einer Vielzahl von Optionen verfügbar. Einsätze werden in die Öffnung am Ende von Rohren eingeschoben und sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.

  • Bietet Oberflächenschutz und verhindert das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
  • Geeignet für Standard- oder Schwerlastanwendungen.
Material: HDPE, HDPE; Stahl, PA, Aluminium, PE-HD Farbe: Schwarz, Grau, Natur Seriennummer: SR1570, SR1571, SR1567

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
35 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit L2 T2 Gewindegröße Material L1 T1 Typ Kaufen
0,4252 € - 0,9136 € 5900 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
2
0,2597 € - 0,5454 € 2750 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
0,3062 € - 0,643 € 4290 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
0,6603 € - 1,3867 € 7482 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
0,6392 € - 1,369 € 9961 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
0,4661 € - 0,9789 € 4950 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
25.0 mm
1.5 mm
3
0,6983 € - 1,5257 € 6890 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
0,6125 € - 1,2862 € 4067 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
2
0,5782 € - 1,2143 € 4480 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3
0,7716 € - 1,6203 € 5342 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
2.0 mm
2
0,6493 € - 1,3636 € 6558 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
6,2657 € - 13,158 € 533 Auf Lager
1.5 mm
M10
Aluminium
60.0 mm
2.5 mm
1
0,4986 € - 0,5096 € 4000 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
2
0,5984 € - 1,2566 € 5726 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
2
0,4478 € - 0,9416 € 2806 Auf Lager
1.1 mm
M10
HDPE; Stahl
50.0 mm
1.5 mm
3
  • von 2
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 30 x 20 mm 1-2 Schwarz

10286401

Preisbereich
0,9136 € - 0,4252 €

Lagerbestände
5900 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Typ
    2
3 Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 30 x 20 mm 1-1.5 Grau

10303993

Preisbereich
0,5454 € - 0,2597 €

Lagerbestände
2750 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Typ
    3
3 Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 40 x 20 mm 1-1.5 Grau

10303955

Preisbereich
0,643 € - 0,3062 €

Lagerbestände
4290 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Typ
    3
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 20 x 50 mm 1-2 Schwarz

10286432

Preisbereich
1,3867 € - 0,6603 €

Lagerbestände
7482 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Typ
    2
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 20 x 50 mm 1-2 Schwarz

10286425

Preisbereich
1,369 € - 0,6392 €

Lagerbestände
9961 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Typ
    2
3 Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 50 x 25 mm 1-1.5 Grau

10304020

Preisbereich
0,9789 € - 0,4661 €

Lagerbestände
4950 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Typ
    3
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 25 x 50 mm 1-2 Schwarz

10286456

Preisbereich
1,5257 € - 0,6983 €

Lagerbestände
6890 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Typ
    2
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 20 x 40 mm 1-2 Schwarz

10294062

Preisbereich
1,2862 € - 0,6125 €

Lagerbestände
4067 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Typ
    2
3 Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 50 x 30 mm 1-1.5 Grau

10303948

Preisbereich
1,2143 € - 0,5782 €

Lagerbestände
4480 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Typ
    3
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 20 x 60 mm 1-2 Schwarz

10286463

Preisbereich
1,6203 € - 0,7716 €

Lagerbestände
5342 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Typ
    2
3 Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 60 x 30 mm 1-1.5 Grau

10303801

Preisbereich
1,3636 € - 0,6493 €

Lagerbestände
6558 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Typ
    3
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 60 x 30 mm 2.5 Natur

10164006

Preisbereich
13,158 € - 6,2657 €

Lagerbestände
533 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Typ
    1
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 20 x 35 mm 1-2 Schwarz

10445877

Preisbereich
0,5096 € - 0,4986 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Typ
    2
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 20 x 40 mm 1-2 Schwarz

10294055

Preisbereich
1,2566 € - 0,5984 €

Lagerbestände
5726 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Typ
    2
Metall Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 17-19 Schwarz

10286357

Preisbereich
0,9416 € - 0,4478 €

Lagerbestände
2806 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.1 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Typ
    3