Menü Suche

Rechteckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Auf Lager

Rechteckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in rechteckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind. Um das ästhetische Erscheinungsbild Ihres fertigen Projekts zu verbessern, wird empfohlen, eine farblich passende Variante zu wählen, die sich optisch gut einfügt und somit ein ansprechendes visuelles Ergebnis liefert.

  • Ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild keine Priorität ist.
  • Können eng anliegend in rechteckige Rohre eingepasst werden, verhindern Verunreinigungen und bieten Sicherheit.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
Material: LDPE Farbe: Weiß, Grau, Schwarz Seriennummer: SRILR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B h Farbe A h1 Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Kaufen
0,1782 € - 0,2773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
14.5 mm
Schwarz
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,3201 € - 0,4979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
24.5 mm
Schwarz
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,3017 € - 0,4693 € 200 Auf Lager
50.0 mm
18.0 mm
Schwarz
80.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,1207 € - 0,1878 € 1125 Auf Lager
30.0 mm
14.4 mm
Schwarz
60.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0,4579 € - 0,7123 € 250 Auf Lager
70.0 mm
22.0 mm
Schwarz
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,132 € - 0,2053 € 600 Auf Lager
35.0 mm
15.0 mm
Schwarz
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,095 € - 0,1478 € 2950 Auf Lager
15.0 mm
14.5 mm
Schwarz
60.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0997 € - 0,1552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
14.5 mm
Schwarz
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,2137 € - 1,8881 € 50 Auf Lager
80.0 mm
24.5 mm
Schwarz
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,0623 € - 0,097 € 3500 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
Schwarz
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1101 € - 0,1713 € 937 Auf Lager
30.0 mm
15.0 mm
Schwarz
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2109 € - 0,3281 € 666 Auf Lager
40.0 mm
24.5 mm
Schwarz
80.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,6328 € - 0,9843 € 469 Auf Lager
80.0 mm
24.5 mm
Schwarz
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,4746 € - 0,7382 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
25.0 mm
Schwarz
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,2653 € - 0,4127 € 600 Auf Lager
30.0 mm
14.5 mm
Schwarz
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,3031 € - 0,4714 € 150 Auf Lager
50.0 mm
21.5 mm
Schwarz
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,1764 € - 0,2744 € 1100 Auf Lager
25.0 mm
18.0 mm
Schwarz
85.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,2433 € - 0,3784 € 1200 Auf Lager
20.0 mm
14.5 mm
Schwarz
90.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,2524 € - 0,3927 € 945 Auf Lager
25.0 mm
15.0 mm
Schwarz
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,3048 € - 0,4742 € 455 Auf Lager
30.0 mm
15.0 mm
Schwarz
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
  • von 4
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz LDPE

20591083

Preisbereich
0,2773 € - 0,1782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591304

Preisbereich
0,4979 € - 0,3201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Schwarz LDPE

20591106

Preisbereich
0,4693 € - 0,3017 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Schwarz LDPE

20590970

Preisbereich
0,1878 € - 0,1207 €

Lagerbestände
1125 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Schwarz LDPE

20591182

Preisbereich
0,7123 € - 0,4579 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 35.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Schwarz LDPE

20590994

Preisbereich
0,2053 € - 0,132 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz LDPE

20590932

Preisbereich
0,1478 € - 0,095 €

Lagerbestände
2950 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz LDPE

20590949

Preisbereich
0,1552 € - 0,0997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591403

Preisbereich
1,8881 € - 1,2137 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz LDPE

20590857

Preisbereich
0,097 € - 0,0623 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz LDPE

20590963

Preisbereich
0,1713 € - 0,1101 €

Lagerbestände
937 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Schwarz LDPE

20591090

Preisbereich
0,3281 € - 0,2109 €

Lagerbestände
666 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591342

Preisbereich
0,9843 € - 0,6328 €

Lagerbestände
469 Auf Lager
Merkmale
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591328

Preisbereich
0,7382 € - 0,4746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591274

Preisbereich
0,4127 € - 0,2653 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591298

Preisbereich
0,4714 € - 0,3031 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 85.0 mm 25.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Schwarz LDPE

20591137

Preisbereich
0,2744 € - 0,1764 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • A
    85.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 90.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Schwarz LDPE

20591144

Preisbereich
0,3784 € - 0,2433 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 25.0 mm Schwarz LDPE

20591205

Preisbereich
0,3927 € - 0,2524 €

Lagerbestände
945 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 30.0 mm Schwarz LDPE

20591212

Preisbereich
0,4742 € - 0,3048 €

Lagerbestände
455 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm