Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.
Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.
Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Farbe: Natur, Schwarz, Weiß Seriennummer: SRSTPI, SR1601, SR6461
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | h | Farbe | Material | Grifftyp | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1836 € - 0,4097 € | 1500 Auf Lager |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2295 € - 0,2955 € | 205 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,284 € - 0,6086 € | 480 Auf Lager |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Mit Fingergriff
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,2498 € - 0,3314 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 1,076 € - 2,079 € | 8 Auf Lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 0,1111 € - 0,2705 € | 840 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,3716 € - 0,9039 € | 400 Auf Lager |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
| 0,1549 € - 0,3253 € | 5000 Auf Lager |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 1,3156 € - 3,3444 € | 345 Auf Lager |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,3796 € | 38 Auf Lager |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0938 € - 0,21 € | 11500 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,495 € - 1,1268 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,2783 € - 0,5995 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,439 € - 1,0786 € | 70 Auf Lager |
|
0.346 in
8.8 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 0,1233 € - 0,2651 € | 12800 Auf Lager |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2611 € - 0,6689 € | 150 Auf Lager |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| 0,1591 € - 0,2031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.049 in
1.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,3946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,505 € - 1,3739 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
4.5 in
114.3 mm