Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | H | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3297 € - 2,0685 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,0088 € - 1,1209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 1,6507 € - 1,8342 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 2,3844 € - 2,6494 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 7,3368 € - 8,152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 0,032 € - 0,0499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0577 € - 0,0898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0733 € - 0,1141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0779 € - 0,1212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,132 € - 0,2054 € | 20000 Auf Lager |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
| 0,132 € - 0,2054 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,3301 € - 0,5135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,5135 € - 0,7988 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,7611 € - 1,184 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,7611 € - 0,8457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,9721 € - 1,0801 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 2,3844 € - 2,6494 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,032 € - 0,0499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 4,0902 € - 6,3626 € | 1020 Auf Lager |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 0,0504 € - 0,0784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |