Menü Suche

Rohrschutzkappen - schwere Ausführung

Auf Lager

Rohrschutzkappen für hohe Beanspruchung schützen das Ende von Rohren vor Staub, Fremdpartikeln und Verunreinigungen. Verfügen über ein verstärktes Design. Können Temperaturen von 66 C bis zu -40 C standhalten.Werden verwendet, um das Ende eines Rohrs vor Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen zu schützen.Werden in Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Industrieanwendungen eingesetzt.Temperaturbeständigkeit von 66 C bis -40 C. Material: LDPE, PE Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1389

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
30 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material h d1 Kaufen
1,2404 € - 15,4939 € 93 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,19 € - 0,4612 € 1000 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
0,6533 € - 1,5996 € 525 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
2,5766 € - 3,5186 € 36 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
0,7533 € - 1,7741 € 240 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
1,2911 € - 1,9515 € 270 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
25.4 mm
57.2 mm
1,7741 € - 3,9622 € 495 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
30.5 mm
88.9 mm
1,943 € - 2,948 € 328 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
0,7293 € - 1,1029 € 800 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
0,397 € - 0,9343 € 349 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
0,7321 € - 1,1088 € 1100 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
1,3981 € - 3,2821 € 4 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
10083383 0,132 € - 0,3222 € 2303 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
10081792 0,8265 € - 1,2507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
LDPE - PIR
26.6 mm
44.5 mm
1,2094 € - 1,8332 € 210 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
0,4533 € - 1,1265 € 11230 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,1243 € - 0,199 € 10426 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
10082317 1,0489 € - 1,5878 € 256 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
28.4 mm
47.7 mm
0,8631 € - 1,23 € 2600 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
0,9349 € - 2,194 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
  • von 2
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR Schwarz

10106914

Preisbereich
15,4939 € - 1,2404 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Gelb

10083406

Preisbereich
0,4612 € - 0,19 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung LDPE - PIR Gelb

10081808

Preisbereich
1,5996 € - 0,6533 €

Lagerbestände
525 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 82.5 mm 31.0 mm Gelb

10082362

Preisbereich
3,5186 € - 2,5766 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 50.8 mm 24.3 mm Gelb

10068922

Preisbereich
1,7741 € - 0,7533 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 57.2 mm 25.4 mm Gelb

10081778

Preisbereich
1,9515 € - 1,2911 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    57.2 mm
  • h
    25.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 88.9 mm 30.5 mm Schwarz LDPE - PIR

10139639

Preisbereich
3,9622 € - 1,7741 €

Lagerbestände
495 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 70.0 mm 30.0 mm Gelb

10082263

Preisbereich
2,948 € - 1,943 €

Lagerbestände
328 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 35.0 mm 24.6 mm Gelb

10082287

Preisbereich
1,1029 € - 0,7293 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 31.8 mm 25.4 mm Gelb

10070123

Preisbereich
0,9343 € - 0,397 €

Lagerbestände
349 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 38.0 mm 28.4 mm Gelb

10072967

Preisbereich
1,1088 € - 0,7321 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 76.1 mm 31.0 mm Gelb

10081730

Preisbereich
3,2821 € - 1,3981 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 21.4 mm 17.2 mm Gelb

10083383

Preisbereich
0,3222 € - 0,132 €

Lagerbestände
2303 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 44.5 mm 26.6 mm Gelb

10081792

Preisbereich
1,2507 € - 0,8265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 54.0 mm 28.4 mm Gelb

10072417

Preisbereich
1,8332 € - 1,2094 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 41.3 mm 26.6 mm Gelb

10076927

Preisbereich
1,1265 € - 0,4533 €

Lagerbestände
11230 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 19.0 mm 12.7 mm Gelb

10083376

Preisbereich
0,199 € - 0,1243 €

Lagerbestände
10426 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 47.7 mm 28.4 mm Gelb

10082317

Preisbereich
1,5878 € - 1,0489 €

Lagerbestände
256 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 42.9 mm 25.4 mm Schwarz

10105269

Preisbereich
1,23 € - 0,8631 €

Lagerbestände
2600 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 60.3 mm 26.6 mm Schwarz

10104408

Preisbereich
2,194 € - 0,9349 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3923509000