Menü Suche

Rohrschutzkappen - schwere Ausführung

Auf Lager

Rohrschutzkappen für hohe Beanspruchung schützen das Ende von Rohren vor Staub, Fremdpartikeln und Verunreinigungen. Verfügen über ein verstärktes Design. Können Temperaturen von 66 C bis zu -40 C standhalten.Werden verwendet, um das Ende eines Rohrs vor Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen zu schützen.Werden in Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Industrieanwendungen eingesetzt.Temperaturbeständigkeit von 66 C bis -40 C. Material: LDPE, PE Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1389

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
30 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material h d1 Kaufen
0,397 € - 0,9343 € 407 Auf Lager
Gelb
PE
25.4 mm
31.8 mm
2,5766 € - 3,5186 € 36 Auf Lager
Gelb
PE
31.0 mm
82.5 mm
1,3981 € - 3,2821 € 4 Auf Lager
Gelb
PE
31.0 mm
76.1 mm
0,1243 € - 0,199 € 6426 Auf Lager
Gelb
PE
12.7 mm
19.0 mm
0,4533 € - 1,1265 € 11230 Auf Lager
Gelb
PE
26.6 mm
41.3 mm
1,943 € - 2,948 € 328 Auf Lager
Gelb
PE
30.0 mm
70.0 mm
1,7741 € - 3,9622 € 195 Auf Lager
Schwarz
LDPE
30.5 mm
88.9 mm
0,7533 € - 1,7741 € 310 Auf Lager
Gelb
PE
24.3 mm
50.8 mm
0,7321 € - 1,1088 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
PE
28.4 mm
38.0 mm
0,6533 € - 1,5996 € 125 Auf Lager
Gelb
LDPE
28.0 mm
48.3 mm
  • von 2
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 31.8 mm 25.4 mm Gelb

10070123

Preisbereich
0,9343 € - 0,397 €

Lagerbestände
407 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 82.5 mm 31.0 mm Gelb

10082362

Preisbereich
3,5186 € - 2,5766 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 76.1 mm 31.0 mm Gelb

10081730

Preisbereich
3,2821 € - 1,3981 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 19.0 mm 12.7 mm Gelb

10083376

Preisbereich
0,199 € - 0,1243 €

Lagerbestände
6426 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 41.3 mm 26.6 mm Gelb

10076927

Preisbereich
1,1265 € - 0,4533 €

Lagerbestände
11230 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 70.0 mm 30.0 mm Gelb

10082263

Preisbereich
2,948 € - 1,943 €

Lagerbestände
328 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 88.9 mm 30.5 mm Schwarz LDPE

10139639

Preisbereich
3,9622 € - 1,7741 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 50.8 mm 24.3 mm Gelb

10068922

Preisbereich
1,7741 € - 0,7533 €

Lagerbestände
310 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 38.0 mm 28.4 mm Gelb

10072967

Preisbereich
1,1088 € - 0,7321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung LDPE Gelb

10081808

Preisbereich
1,5996 € - 0,6533 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926909790